Diseño a golpe de clic: Meusburger revoluciona el día a día de los diseñadores

Plazos ajustados y requisitos complejos forman parte del trabajo cotidiano de los diseñadores de moldes y matrices. Para ayudarles a afrontarlos, Meusburger presenta su nueva campaña «Diseño a golpe de clic», orientada a agilizar el proceso de diseño y hacerlo más seguro mediante herramientas digitales intuitivas, asistentes inteligentes y un alto grado de estandarización.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Configuración en tiempo récord

Proyectos complejos listos en un abrir y cerrar de ojos: ahí es donde entran en juego las soluciones digitales de Meusburger. Los configuradores y asistentes inteligentes aligeran el trabajo manual, evitan errores y guían a los diseñadores en cada fase del proceso de desarrollo, tanto de moldes como de matrices. Un ejemplo es el configurador para cámaras calientes, que gracias a la variedad de tipos de distribuidores, boquillas y posiciones que ofrece, permite adaptar el sistema de distribución a cada caso concreto.

Integración con sistemas CAD

Con la herramienta CAD de Meusburger, los diseñadores tienen acceso directo a la amplia biblioteca de elementos normalizados del fabricante. Los modelos configurables con espacios de montaje definidos, así como los asistentes integrados para portamoldes y portamatrices permiten un flujo de trabajo organizado y eficaz. Las actualizaciones periódicas, su funcionamiento sin conexión a Internet y la compatibilidad con diversos sistemas CAD ofrecen mayor libertad. La herramienta NX de Meusburger está pensada para agilizar y optimizar el proceso a los usuarios de Siemens NX, sin salir del entorno CAD habitual.

Estandarización en todos los ámbitos

Un alto grado de estandarización es clave para disfrutar de un éxito continuado en la fabricación de moldes y matrices. Con componentes estándar se reduce el tiempo y los costes de mantenimiento y reparación, y se asegura que su reemplazo llegado el momento. Con los elementos normalizados de Meusburger, se logra año tras año de una producción estable y duradera, con procesos seguros.

Servicio sin fisuras

Además de herramientas digitales, Meusburger proporciona soluciones a medida que pueden configurarse en el portal. Los datos 3D correspondientes se generan automáticamente y pueden exportarse de inmediato. Por ejemplo:

  • Expulsor de dos etapas E 1860: garantiza un movimiento coordinado y seguro de dos paquetes de expulsión. Se pueden personalizar sus parámetros y obtener de inmediato los datos CAD configurados para integrarlos con facilidad.
  • Muelles a medida: basta con indicar los muelles de compresión que se necesitan y la posición en la que se van a montar —pretensados, en la posición final o en un punto concreto del recorrido del utillaje. En cuestión de segundos, se generan los datos CAD, disponibles en tres variantes de visualización.

Con la campaña «Diseño a golpe de clic», Meusburger reafirma su compromiso de aligerar a los diseñadores la carga de trabajo diario. Las aplicaciones digitales acortan los procesos y los hacen más fiables, logrando una mayor eficiencia a lo largo de todo el ciclo de vida de moldes y matrices. Para obtener más información y ver el vídeo de la campaña, visite www.meusburger.com/diseno
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.