Conjunto de guía plana de alto rendimiento de Meusburger: máxima capacidad de carga en un espacio de montaje mínimo

Meusburger presenta su nuevo conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080, diseñado para moldes de inyección con un espacio de montaje reducido, que requieran una gran precisión y resistencia al desgaste. Con este innovador elemento, el fabricante complementa su reconocida gama de guías planas: la base ideal para lograr moldes de inyección precisos y duraderos.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Eficacia y calidad «made in Austria»

La elección de los elementos guía más adecuados determina la calidad y la vida útil de un molde de inyección. Aquí, su vida útil, precisión y capacidad de carga son decisivas. Meusburger lleva a cabo todo el proceso de fabricación de la mayoría de sus elementos guía en sus propias instalaciones de Wolfurt, desde la selección del material hasta el producto acabado. Solo así puede garantizarse un control de calidad impecable mediante instrumentos de medición de alta precisión. Además, su extensa red de colaboradores logísticos y una rápida preparación de pedidos, le permiten entregar todos los componentes en un plazo mínimo. Apostar por la calidad tiene su recompensa a largo plazo, ya que con las guías adecuadas se recortan los costes de mantenimiento, se minimiza el tiempo de inactividad y aumenta la rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del molde.

E 1080: precisión sin concesiones y diseño compacto

Con el nuevo conjunto de guía plana de alto rendimiento, E 1080 Meusburger da respuesta a un auténtico desafío: soportar cargas elevadas en un espacio de montaje muy limitado. Este conjunto destaca por su extraordinaria capacidad de carga, sin renunciar a un diseño compacto.

Resumen de sus principales ventajas:

  • Diseño sumamente compacto: gracias a una conveniente relación entre anchura y profundidad, el E 1080 requiere mucho menos espacio. Con el atornillado vertical se evitan molestos taladros para tornillos y se gana espacio para cavidades o canales de regulación de la temperatura.
  • Precisión sin concesiones: la sujeción por cuña por unión positiva y fricción garantiza un posicionamiento preciso y sin juego, incluso con pequeñas imprecisiones de mecanizado.
  • Durabilidad excepcional: el cuidado diseño de la zona de entrada, con una gran superficie de contacto, logra una distribución óptima de la presión de contacto. Los grandes radios de entrada y el perfil en forma de «I» aseguran la máxima resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso en moldes que alcanzan temperaturas de hasta 300 °C.
  • Versatilidad: en combinación con las placas de deslizamiento E 1083, diseñadas para este fin, el conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080 es perfecto para moldes de tres placas.

Con el conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080, Meusburger ofrece a sus clientes una solución innovadora que permite un diseño de molde más compacto, al tiempo que garantiza la máxima eficacia y seguridad en el proceso. Más información: www.meusburger.com/guia-plana
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.