Un único proveedor, procesos más seguros
La rentabilidad de las aplicaciones en salas limpias depende de que todos los elementos funcionen de manera integrada. Al adquirir las placas y los componentes de montaje y para cámaras calientes de una gama unificada, es más fácil coordinarlos a lo largo de toda la cadena de valor. El usuario se beneficia también de canales de contacto claros y de estándares de calidad uniformes. El paquete de soluciones de Meusburger favorece un aprovisionamiento eficiente y agiliza los proyectos.
Componentes de bajo desgaste para procesos limpios
En las salas blancas, una de las consideraciones primordiales es impedir que se desprendan partículas. Por ello, el catálogo de Meusburger incluye artículos diseñados para adaptarse a los requisitos de estos entornos de producción controlados. Gracias a su bajo coeficiente de fricción, los componentes con recubrimiento DLC aseguran un desgaste mínimo y evitan así la formación de partículas. Además, el fabricante ofrece componentes en acero inoxidable que destacan por su resistencia a la corrosión. Los elementos de regulación de la temperatura de acero inoxidable con función antigoteo, minimizan el riesgo de fugas y favorecen un funcionamiento fiable y limpio.
Materiales resistentes a la corrosión: una base firme
La elección del material correcto es clave en este tipo de entornos. Los materiales resistentes a la corrosión contribuyen a conservar la calidad superficial a largo plazo y a garantizar la estabilidad del proceso. Meusburger ofrece placas y barras de acero para herramientas resistentes a la corrosión, disponibles en almacén para su entrega inmediata. Los materiales 1.2083 (ESR/H), 1.2085 y 1.2316 se caracterizan por un alto contenido de cromo y la consiguiente resistencia a la corrosión. Cada aplicación plantea diferentes requisitos de dureza, capacidad de mecanizado y acabado de la superficie, a los que estos materiales se adaptan en función del estándar de la sala limpia.
Componentes para cámaras calientes en entornos exigentes
La técnica de inyección también determina la seguridad de funcionamiento en salas blancas. Con los sistemas de obturación por aguja de Meusburger los puntos de inyección se abren y cierran con precisión, por lo que resultan idóneos cuando se exigen rigurosos estándares de calidad. Gracias a la entrada bien definida se pueden fabricar piezas de plástico de forma reproducible y con una calidad uniforme. Estos sistemas admiten un número elevado de cavidades y ciclos de inyección cortos. Además, los sistemas de obturación por aguja de accionamiento neumático o servoeléctrico pueden funcionar sin aceites, reduciendo así el riesgo de contaminación: un aspecto clave para mantener unas condiciones de producción controladas y estables.
Meusburger proporciona una base fiable para aplicaciones en salas blancas, gracias a la perfecta integración de componentes de montaje, placas y soluciones para sistemas de cámara caliente. Encontrará más información sobre la línea completa para salas blancas en www.meusburger.com/salas-blancas.