Sistemas de eje flexible

Los sistemas de eje flexible han demostrado con creces su eficacia en tareas complejas. En nuestra gama encontrará desde un potente motor colgante con varias piezas de mano hasta elementos de control para trabajar cómodamente.

19 producto(s) encontrado(s)
19 producto(s) encontrado(s)
GESB 1200 Motor colgante 450W Imagen del producto
Motor colgante 450W
1 artículo(s)
GESB 1400/Set Juego de eje flexible de 450 W Imagen del producto
Juego de eje flexible de 450 W
8 artículo(s)
GESB 2240 Eje flexible con muelle de expansión Imagen del producto
Eje flexible con muelle de expansión
2 artículo(s)
GESB 2245 Eje flexible con muelle duplex Imagen del producto
Eje flexible con muelle duplex
2 artículo(s)
GESB 5310 Muelle de expansión Imagen del producto
Muelle de expansión
1 artículo(s)
GESB 5320 Muelle duplex Imagen del producto
Muelle duplex
1 artículo(s)
GESB 3240 Control de pie redondo para motor colgante Imagen del producto
Control de pie redondo para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 3260 Control de mesa para motor colgante Imagen del producto
Control de mesa para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 4010 Pieza de mano recta para eje flexible Imagen del producto
Pieza de mano recta para eje flexible
1 artículo(s)
GESB 4110 Inserto recto para pieza de mano telescópica, eje flexible Imagen del producto
Inserto recto para pieza de mano telescópica, eje flexible
2 artículo(s)
GESB 4210 Pieza de mano angular para eje flexible Imagen del producto
Pieza de mano angular para eje flexible
1 artículo(s)
GESB 4310 Pieza de mano angular para eje flexible, telescópica Imagen del producto
Pieza de mano angular para eje flexible, telescópica
2 artículo(s)
GESB 4610 Soporte de pieza de mano para eje flexible, con mango de bola Imagen del producto
Soporte de pieza de mano para eje flexible, con mango de bola
1 artículo(s)
GESB 5220 Pinzas de sujeción para pieza de mano Imagen del producto
Pinzas de sujeción para pieza de mano
2 artículo(s)
GESB 5240 Pinza para piezas de mano telescópicas Imagen del producto
Pinza para piezas de mano telescópicas
1 artículo(s)
GESB 5430 Núcleo para eje flexible Imagen del producto
Núcleo para eje flexible
2 artículo(s)
GESB 6405 Soporte telescópico para motor colgante Imagen del producto
Soporte telescópico para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 6415 Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas Imagen del producto
Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas
1 artículo(s)
GESB 6435 Portaherramientas para soporte telescópico Imagen del producto
Portaherramientas para soporte telescópico
1 artículo(s)
Mostrando 19 de los 19 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.