Fresas rotativas

En nuestra completa gama de fresas rotativas encontrará la más adecuada para cada aplicación.

16 producto(s) encontrado(s)
16 producto(s) encontrado(s)
V 72223 Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado Imagen del producto
Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado
18 artículo(s)
V 72224 Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium Imagen del producto
Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium
10 artículo(s)
V 72225 Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3 Imagen del producto
Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3
9 artículo(s)
V 72226 Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
13 artículo(s)
V 72243 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado
6 artículo(s)
V 72244 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, vástago 3mm, prémium Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, vástago 3mm, prémium
8 artículo(s)
V 72246 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
7 artículo(s)
V 72265 VHM frez rotacyjny z trzpieniem prowadzącym, trzpień ø 3 mm Imagen del producto
VHM frez rotacyjny z trzpieniem prowadzącym, trzpień ø 3 mm
1 artículo(s)
V 72268 Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 3 mm de diámetro Imagen del producto
Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 3 mm de diámetro
2 artículo(s)
V 72269 Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 6 mm de diámetro Imagen del producto
Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 6 mm de diámetro
2 artículo(s)
V 72274 Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
4 artículo(s)
V 72276 Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 6mm  Imagen del producto
Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 6mm
5 artículo(s)
V 72223/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám. Juego
Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám.
1 artículo(s)
V 72224/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, prémium Juego
Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, prémium
1 artículo(s)
V 72225/Set Juego: Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3 Juego
Juego: Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3
1 artículo(s)
V 72226/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám. Juego
Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám.
1 artículo(s)
Mostrando 16 de los 16 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.