Protectores de las vías respiratorias

Respire con tranquilidad y proteja sus pulmones de agentes contaminantes con nuestros protectores de las vías respiratorias de clase FFP1 a FFP3. Cuentan con una válvula que permite espirar con comodidad. Con la guía de selección encontrará la mascarilla más adecuada fácil y rápidamente.

4 producto(s) encontrado(s)
4 producto(s) encontrado(s)
ASM 1430 Mascarilla de protección respiratoria preformada FFP1 Imagen del producto
ASM 1430
Mascarilla de protección respiratoria preformada FFP1
1 artículo(s)
ASM 2410 Mascarilla de protección respiratoria FFP2, sin válvula Imagen del producto
ASM 2410
Mascarilla de protección respiratoria FFP2, sin válvula
0 artículo(s)
ASM 2430 Mascarilla de protección respiratoria FFP2, con válvula Imagen del producto
ASM 2430
Mascarilla de protección respiratoria FFP2, con válvula
1 artículo(s)
ASM 3430 Mascarilla de protección respiratoria preformada FFP3 Imagen del producto
ASM 3430
Mascarilla de protección respiratoria preformada FFP3
1 artículo(s)
Mostrando 4 de los 4 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.