Portaherramientas de cono de gran inclinación

16 producto(s) encontrado(s)
16 producto(s) encontrado(s)
HWZ 2201 Mandril con chaflán lateral, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, DIN 69871
8 artículo(s)
HWZ 2202 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871
5 artículo(s)
HWZ 2219 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871
7 artículo(s)
HWZ 2237 Portafresas con taladros para canales de refrigeración, DIN 69871 Imagen del producto
Portafresas con taladros para canales de refrigeración, DIN 69871
4 artículo(s)
HWZ 2249 Portafresas para fresas de roscar, forma cilíndrica, DIN 69871 Imagen del producto
Portafresas para fresas de roscar, forma cilíndrica, DIN 69871
8 artículo(s)
HWZ 2255 Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Imagen del producto
Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 artículo(s)
HWZ 2261 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871
6 artículo(s)
HWZ 2267 Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871
12 artículo(s)
HWZ 2268 Mandril de sujeción por contracción, taladros canales refrig., DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción, taladros canales refrig., DIN 69871
10 artículo(s)
HWZ 2269 Mandril de sujeción por contracción 3°, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 3°, DIN 69871
10 artículo(s)
HWZ 2273 Portabrocas corto, DIN 69871 Imagen del producto
Portabrocas corto, DIN 69871
2 artículo(s)
HWZ 2291 Portamachos de roscar de cambio rápido, DIN 69871 Imagen del producto
Portamachos de roscar de cambio rápido, DIN 69871
2 artículo(s)
HWZ 2292 Portamachos de roscar de cambio rápido para husillos sincronizados, DIN 69871 Imagen del producto
Portamachos de roscar de cambio rápido para husillos sincronizados, DIN 69871
2 artículo(s)
HWZ 2220 Mandril de pinza portaherramientas ER, mini, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, mini, DIN 69871
2 artículo(s)
HWZ 22651 Mandril sujeción hidráulica, alto rendimiento, corto, desbaste, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril sujeción hidráulica, alto rendimiento, corto, desbaste, DIN 69871
1 artículo(s)
HWZ 2266 Mandril de sujeción hidráulica 3°, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica 3°, DIN 69871
5 artículo(s)
Mostrando 16 de los 16 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.