Fresas rotativas

En nuestra completa gama de fresas rotativas encontrará la más adecuada para cada aplicación.

18 producto(s) encontrado(s)
18 producto(s) encontrado(s)
V 72223 Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado Imagen del producto
Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado
18 artículo(s)
V 72224 Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium Imagen del producto
Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium
10 artículo(s)
V 72225 Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3 Imagen del producto
Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3
9 artículo(s)
V 72226 Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Mini fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
13 artículo(s)
V 72243 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado
6 artículo(s)
V 72244 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, vástago 3mm, prémium Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, vástago 3mm, prémium
8 artículo(s)
V 72246 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
7 artículo(s)
V 72254/Set Juego de fresas rotativas de metal duro integral, dentado cruzado fino, vástago 6 mm diám., prémium Juego
Juego de fresas rotativas de metal duro integral, dentado cruzado fino, vástago 6 mm diám., prémium
2 artículo(s)
V 72254 Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado fino, vástago de 6 mm de diámetro, prémium Imagen del producto
Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado fino, vástago de 6 mm de diámetro, prémium
8 artículo(s)
V 72265 VHM frez rotacyjny z trzpieniem prowadzącym, trzpień ø 3 mm Imagen del producto
VHM frez rotacyjny z trzpieniem prowadzącym, trzpień ø 3 mm
1 artículo(s)
V 72268 Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 3 mm de diámetro Imagen del producto
Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 3 mm de diámetro
2 artículo(s)
V 72269 Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 6 mm de diámetro Imagen del producto
Desbarbador de retroceso de metal duro integral, vástago de 6 mm de diámetro
2 artículo(s)
V 72274 Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm  Imagen del producto
Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 3mm
4 artículo(s)
V 72276 Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 6mm  Imagen del producto
Avellanador cónico de metal duro integral con dentado fino, Ø del vástago 6mm
5 artículo(s)
V 72223/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám. Juego
Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám.
1 artículo(s)
V 72224/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, prémium Juego
Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, prémium
1 artículo(s)
V 72225/Set Juego: Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3 Juego
V 72225/Set
  • Promoción de otoño
  • Juego: Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3
    1 artículo(s)
    V 72226/Set Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám. Juego
    Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado fino, vástago de 3 mm de diám.
    1 artículo(s)
    Mostrando 18 de los 18 productos encontrados

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.