Portaherramientas de cono de cuerpo hueco

13 producto(s) encontrado(s)
13 producto(s) encontrado(s)
HWZ 1101 Mandril con chaflán lateral, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, DIN 69893
13 artículo(s)
HWZ 1102 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893
11 artículo(s)
HWZ 1119 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893
8 artículo(s)
HWZ 1137 Portafresas con taladros para canales de refrigeración, DIN 69893 Imagen del producto
Portafresas con taladros para canales de refrigeración, DIN 69893
4 artículo(s)
HWZ 1149 Portafresas para fresas de roscar, forma cilíndrica, DIN 69893 Imagen del producto
Portafresas para fresas de roscar, forma cilíndrica, DIN 69893
6 artículo(s)
HWZ 1155 Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Imagen del producto
Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 artículo(s)
HWZ 1161 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893
6 artículo(s)
HWZ 1167 Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69893
17 artículo(s)
HWZ 1168 Mandril de sujeción por contracción, taladros canales refrig., DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción, taladros canales refrig., DIN 69893
10 artículo(s)
HWZ 1169 Mandril de sujeción por contracción 3°, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 3°, DIN 69893
13 artículo(s)
HWZ 1173 Portabrocas corto, DIN 69893 Imagen del producto
Portabrocas corto, DIN 69893
2 artículo(s)
HWZ 1191 Portamachos de roscar de cambio rápido, DIN 69893 Imagen del producto
Portamachos de roscar de cambio rápido, DIN 69893
2 artículo(s)
HWZ 1192 Portamachos de roscar de cambio rápido para husillos sincronizados, DIN 69893 Imagen del producto
Portamachos de roscar de cambio rápido para husillos sincronizados, DIN 69893
2 artículo(s)
Mostrando 13 de los 13 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.