Protectores auditivos

Nuestro equipo de protección auditiva ofrece el aislamiento acústico adecuado para cada situación o aplicación.

9 producto(s) encontrado(s)
9 producto(s) encontrado(s)
ASG 1020 Tapones de protección auditiva hi-com, SNR 24dB Imagen del producto
Tapones de protección auditiva hi-com, SNR 24dB
3 artículo(s)
ASG 1060 Tapones de protección auditiva x-fit, SNR 37dB Imagen del producto
ASG 1060
  • Promoción de otoño
  • Tapones de protección auditiva x-fit, SNR 37dB
    3 artículo(s)
    ASG 1090 Dispensador de tapones de protección auditiva Imagen del producto
    Dispensador de tapones de protección auditiva
    1 artículo(s)
    ASG 1240 Tapones de protección auditiva whisper+, SNR 27dB Imagen del producto
    Tapones de protección auditiva whisper+, SNR 27dB
    2 artículo(s)
    ASG 2210 Tapones de protección auditiva con banda, plegables, x-fold, SNR 23dB Imagen del producto
    Tapones de protección auditiva con banda, plegables, x-fold, SNR 23dB
    2 artículo(s)
    ASG 2410 Tapones de protección auditiva con banda xact-band, SNR 26dB Imagen del producto
    Tapones de protección auditiva con banda xact-band, SNR 26dB
    2 artículo(s)
    ASG 3220 Orejeras de protección auditiva K1, SNR 27dB Imagen del producto
    Orejeras de protección auditiva K1, SNR 27dB
    1 artículo(s)
    ASG 3240 Orejeras de protección auditiva K2, SNR 32dB Imagen del producto
    ASG 3240
  • Promoción de otoño
  • Orejeras de protección auditiva K2, SNR 32dB
    1 artículo(s)
    ASG 3270 Orejeras de protección auditiva uvex K4, SNR 35dB Imagen del producto
    Orejeras de protección auditiva uvex K4, SNR 35dB
    1 artículo(s)
    Mostrando 9 de los 9 productos encontrados
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.