Muelas

Nuestra gama abarca de muelas de varios tipos, formas y materiales, desde diamante hasta corindón, pasando por muelas de goma.

1 producto(s) encontrado(s)
1 producto(s) encontrado(s)
V 72442 Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm Imagen del producto
V 72442
Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm
19 artículo(s)
Mostrando 1 de los 1 productos encontrados

Puntas de pulir en caucho

Estas puntas con aglomerante de caucho pulen y afinan acero, óxido, acero resistente a los ácidos, materiales resistentes a altas temperaturas y metales no ferrosos.

Sus características especiales permiten utilizarlas también en combinación con materiales lubricantes. Con otras puntas, los poros de estos materiales se cerrarían, dejándolos inutilizables.

Pueden utilizarse tanto para conseguir un acabado mate como efectos ópticos. La integración elástica del grano favorece un pulido muy fino.

Aplicaciones: ranuras, taladros, superficies cóncavas y superficies convexas

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.