Brocas

Nuestras brocas, de primera calidad, son perfectas para taladrar agujeros y rebajes —para sensores, por ejemplo—, agujeros profundos y canales de regulación de la temperatura.

3 producto(s) encontrado(s)
3 producto(s) encontrado(s)
WZB 10231 Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 25xd Imagen del producto
WZB 10231
Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 25xd
7 artículo(s)
WZB 10233 Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 30xd Imagen del producto
WZB 10233
Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 30xd
7 artículo(s)
WZB 318128 Avellanador HSS para cabeza de trompeta Imagen del producto
WZB 318128
  • Promoción permanente
  • Avellanador HSS para cabeza de trompeta
    23 artículo(s)
    Mostrando 3 de los 3 productos encontrados

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.