Placas

Placas mecanizadas en todas las caras para cualquier aplicación de fabricación de máquinas y utillajes.

4 producto(s) encontrado(s)
4 producto(s) encontrado(s)
Placas estándar P Placa Imagen del producto
Placas estándar P
Placa
9379 artículo(s)
Regles estándar PL Regles estándar PL Imagen del producto
Regles estándar PL
Regles estándar PL
856 artículo(s)
Placas redondas PR Placa redonda Imagen del producto
Placas redondas PR
Placa redonda
598 artículo(s)
PRIS - Placa en forma de anillo Placa en forma de anillo Imagen del producto
PRIS - Placa en forma de anillo
Placa en forma de anillo
1 artículo(s)
Mostrando 4 de los 4 productos encontrados

Regles estándar PL

Nuestros regles satisfacen los requisitos de precisión más rigurosos en el ámbito de la fabricación de máquinas y utillajes. Su espesor está mecanizado con una tolerancia de 0/+0,02 mm.

Placas redondas PR

Las placas redondas mecanizadas por todas las caras son aptas para cualquier aplicación de fabricación de máquinas y utillajes, se han torneado con tolerancias ajustadas y tienen el espesor rectificado con precisión.

Spannende Blogbeiträge

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.