Placas y barras para los requisitos más rigurosos

Placas y barras a medida y disponibles de inmediato para la fabricación de moldes, matrices y máquinas

Todo de manos de un único proveedor

Ya se trate de un portamoldes completo, placas sueltas, componentes muy concretos, productos para sistemas de cámara caliente o de regulación de cámara caliente o incluso de herramientas que le hagan falta para el taller; en Meusburger tenemos lo que busca. Nuestra gama, compuesta por casi 100 000 artículos, le ofrece una variedad que marca la diferencia en cada una de las líneas de productos con artículos perfectamente compatibles entre sí. Gracias a ella, podemos suministrarle todo lo que necesita y brindarle un respaldo incondicional en todos sus proyectos.

Más de 25 000 artículos del fabricante de elementos normalizados líder en el mercado

Encuentre la solución perfecta para usted

Suministramos placas en más de treinta materiales. Gracias al recocido de estabilización en nuestros propios hornos, garantizamos un bajo riesgo de deformación en su posterior procesamiento. Contamos en almacén con existencias de muchas variantes estándar y las variantes a medida están disponibles para su envío en tan solo tres días laborables.

Por qué Meusburger es la mejor opción para sus placas y barras

Fiabilidad del proceso para ahorrar tiempo y dinero

De entrada, sometemos las chapas gruesas a un análisis espectral y a un ensayo de resistencia para luego someterlas a un tratamiento de estabilización en nuestros propios hornos de recocido. De este modo, nos aseguramos de reducir el riesgo de deformación del material en un procesamiento posterior.

Una variedad sin precedentes

Nuestra gama de placas incluye más de treinta materiales en distintas dimensiones (anchura, longitud y grosor), así como ocho variantes diferentes. De este modo, le proveemos de la placa idónea para cada proyecto.

Personalización para satisfacer todo tipo de expectativas

Ya sea para mecanizado integral según plano, desbaste, mecanizado parcial o el mero taladrado de agujeros profundos, también en este ámbito puede confiar en el saber hacer de Meusburger.

Soluciones estándar o personalizadas para cubrir todas sus necesidades

Placas de alta gama en almacén

~10 000 artículos
  • Prácticas dimensiones estándar con la máxima calidad

  • Disponibles de inmediato y listas para usar

  • Atención personalizada

Dimensiones y configuración personalizadas

NOVEDAD
  • Adapte los materiales, el tamaño y la tolerancia a sus necesidades específicas

  • Soluciones a medida

  • Comprobación automática de los valores introducidos

Así de fácil es llegar hasta su solución personalizada

1

Un sinfín de posibilidades

El configurador de placas de Meusburger le permite crear paso a paso la placa que desea, para que haga realidad incluso los proyectos más complejos. Ya se trate de placas perforadas o lisas, cubre todas las necesidades posibles.

2

Soluciones a medida

Durante la configuración, cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Así podrá diseñar la placa que desea en apenas unos clics.

3

Configurada en unos pocos clics

Meusburger ofrece ocho variantes estándar perfectamente ajustadas a sus requisitos. Las variantes 1 a 8 cubren una amplia gama de combinaciones de mecanizado predefinidas y pueden solicitarse fácilmente. Todos los materiales disponibles se suministran recocidos para estabilizar tensiones. Gracias a los procesos de producción optimizados, se beneficia de la mejor calidad con plazos de entrega breves. Por lo general, las placas especiales están listas para su envío en un plazo de tres días laborables.

1

Un sinfín de posibilidades

El configurador de placas de Meusburger le permite crear paso a paso la placa que desea, para que haga realidad incluso los proyectos más complejos. Ya se trate de placas perforadas o lisas, cubre todas las necesidades posibles.

2

Soluciones a medida

Durante la configuración, cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Así podrá diseñar la placa que desea en apenas unos clics.

3

Configurada en unos pocos clics

Meusburger ofrece ocho variantes estándar perfectamente ajustadas a sus requisitos. Las variantes 1 a 8 cubren una amplia gama de combinaciones de mecanizado predefinidas y pueden solicitarse fácilmente. Todos los materiales disponibles se suministran recocidos para estabilizar tensiones. Gracias a los procesos de producción optimizados, se beneficia de la mejor calidad con plazos de entrega breves. Por lo general, las placas especiales están listas para su envío en un plazo de tres días laborables.

1

Un sinfín de posibilidades

El configurador de placas de Meusburger le permite crear paso a paso la placa que desea, para que haga realidad incluso los proyectos más complejos. Ya se trate de placas perforadas o lisas, cubre todas las necesidades posibles.

2

Soluciones a medida

Durante la configuración, cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Así podrá diseñar la placa que desea en apenas unos clics.

3

Configurada en unos pocos clics

Meusburger ofrece ocho variantes estándar perfectamente ajustadas a sus requisitos. Las variantes 1 a 8 cubren una amplia gama de combinaciones de mecanizado predefinidas y pueden solicitarse fácilmente. Todos los materiales disponibles se suministran recocidos para estabilizar tensiones. Gracias a los procesos de producción optimizados, se beneficia de la mejor calidad con plazos de entrega breves. Por lo general, las placas especiales están listas para su envío en un plazo de tres días laborables.

Placas de Meusburger a su servicio

___REQUIRED___

Selección de materiales simplificada

Contamos con calidades adecuadas para prácticamente cualquier aplicación, desde acero para trabajos en caliente y aceros de cementación hasta aceros pulvimetalúrgicos y metales duros.
Nuestro asistente de selección de materiales le ayuda a elegir la opción más adecuada y, si lo desea, también podemos asesoraremos personalmente.

Stäbe

¿En busca de barras de calidad?

Tenemos existencias de barras de uso universal en diferentes tamaños y materiales.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Mayor eficiencia gracias a la estandarización

El uso de elementos normalizados influye en gran medida en el coste de un portamatrices. La estandarización nos depara muchas oportunidades para ahorrar, pero ¿cómo exactamente?

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito