Comparativa de las opciones para fijar punzones

La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.

Fijación mediante la geometría de la cabeza

En este tipo de fijación, el punzón de corte queda retenido entre la placa sufridera y la placa portapunzones por la forma de la cabeza. Las formas más utilizadas son las cónicas, cilíndricas y de trompeta. La elección depende, entre otros factores, de las fuerzas de punzonado o de extracción del punzón predominantes, de la vida útil de la herramienta y del espacio disponible. El tipo más habitual, el punzón con cabeza cónica conforme a DIN 9861, tiene la ventaja de que ocupa muy poco espacio. El punzón con cabeza cilíndrica conforme a ISO 8020 requiere un poco más de espacio, pero su montaje es más sencillo y tiene una fuerza de extracción mayor. Meusburger suministra también este último en versión lista para instalar gracias a su reducida tolerancia en la altura de la cabeza (E 55405), que permite prescindir del rectificado de la cabeza.

Para fuerzas de extracción muy elevadas recomendamos punzones con cabeza de trompeta conforme a DIN 5118 o punzones con cabeza cónica 30°. El punzón con cabeza de trompeta precisa menos espacio, pero su colocación es más complicada y requiere un avellanador (WZB 318128) o un casquillo para montaje (E 55301). Los punzones con cabeza cilíndrica conforme a DIN 9844 tienen una altura de cabeza de 4 mm independientemente del diámetro de la cabeza, lo que simplifica la instalación. En Meusburger, todas estas variantes están disponibles como elementos normalizados y, por tanto, están ya en almacén listas para ser enviadas.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Punzón con cabeza cónica
Punzón con cabeza cónica
E 5540 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
E 5530 Punzón con cabeza de trompeta
Punzón con cabeza de trompeta

Punzón de corte atornillado

Se fija a la placa superior mediante una rosca situada en el extremo superior del punzón o una brida.

En el caso de los punzones con el contorno eletroerosionado por hilo, este tipo de fijación simplifica en buena medida su fabricación. Además, dado que ocupan poco espacio, los punzones pueden situarse bastante juntos. También resulta sencillo suplementarlos para compensar la altura después de un nuevo rectificado.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Unión positiva mediante elementos de suspensión con radio

Esta opción de fijación es la más adecuada para punzones de figura pequeños. Gracias a la suspensión normalizada para punzón, no es necesario equipar los punzones con roscas de fijación; basta con mecanizar un radio lateral. El alojamiento es flotante para evitar fuerzas no deseadas en el punzón. En este caso también resulta sencillo suplementar los punzones de corte. No obstante, debe prestarse atención a que el suplemento cubra toda la superficie, tanto del punzón como del elemento de suspensión, para garantizar el alojamiento flotante del punzón.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung E 5665
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.