E 28390
Enchufe rápido con rosca interior, sistema RMI
Artículos 3
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
l
|
SW
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28390/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
46
|
17
|
19
|
|
E 28390/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
53.5
|
22
|
25
|
|
E 28390/12/1/2
|
|
12
|
G 1/2"
|
67
|
27
|
31
|
Detalles
Descripción del producto
- Junta: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Material
- 2.041 (CuZn), casquillo de acero inoxidable
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos