E 28382
Enchufe con boquilla para manguera 90° y válvula, sistema RMI-Stäubli
Artículos 2
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
l3
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28382/ 6/ 8
|
|
6
|
8
|
57.5
|
48
|
23
|
40
|
19
|
|
E 28382/ 9/12
|
|
9
|
12.5
|
65.5
|
54.5
|
28
|
55
|
25
|
Detalles
Descripción del producto
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
- Junta: FKM
Material
- 2.041 (CuZn), casquillo de acero inoxidable
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos