E 5690
Unidad de doblado
Artículos 11
| |
ADP
|
d
|
usable length
|
b
|
h
|
l
|
S max: con Rm = 1000 N/mm2
|
l2
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5690/ 3 x 25
|
|
3
|
25
|
4.2
|
4.95
|
27.4
|
1
|
0.9
|
0.6
|
|
E 5690/ 4 x 25
|
|
4
|
25
|
5.6
|
6.6
|
28.2
|
1.5
|
1.2
|
0.8
|
|
E 5690/ 5 x 25
|
|
5
|
25
|
7
|
8.25
|
29
|
2
|
1.5
|
1
|
|
E 5690/ 5 x 50
|
|
5
|
50
|
7
|
8.25
|
54
|
2
|
1.5
|
1
|
|
E 5690/ 6 x 25
|
|
6
|
25
|
8.4
|
9.9
|
29.8
|
2.5
|
1.8
|
1.2
|
|
E 5690/ 6 x 50
|
|
6
|
50
|
8.4
|
9.9
|
54.8
|
2.5
|
1.8
|
1.2
|
|
E 5690/ 8 x 25
|
|
8
|
25
|
11.2
|
13.2
|
31.4
|
3.5
|
2.4
|
1.6
|
|
E 5690/ 8 x 50
|
|
8
|
50
|
11.2
|
13.2
|
56.4
|
3.5
|
2.4
|
1.6
|
|
E 5690/10 x 25
|
|
10
|
25
|
14
|
16.5
|
33
|
5
|
3
|
2
|
|
E 5690/10 x 50
|
|
10
|
50
|
14
|
16.5
|
58
|
5
|
3
|
2
|
|
E 5690/10 x 100
|
|
10
|
100
|
14
|
16.5
|
108
|
5
|
3
|
2
|
Detalles
Descripción del producto
- DLC coating: Balinit® TRITON DLC
Material
- 1.3343 ≈60 HRC / CuSn11P
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos