Artículos 48

ADP
DN
n
Válvula
Tipo
d1
b
l
E 2830/ 9/ 6 -X/A
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
88
140
E 2830/ 9/ 6 -X/B10
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
88
140
E 2830/ 9/ 6 -X/B13
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
88
140
E 2830/ 9/ 6 -X/C10
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
88
140
E 2830/ 9/ 6 -X/C13
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
88
140
E 2830/ 9/ 6 -V/A
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
88
140
E 2830/ 9/ 6 -V/B10
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
88
140
E 2830/ 9/ 6 -V/B13
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
88
140
E 2830/ 9/ 6 -V/C10
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
88
140
E 2830/ 9/ 6 -V/C13
9
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
88
140
E 2830/ 9/12 -X/A
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
88
190
E 2830/ 9/12 -X/B10
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
88
190
E 2830/ 9/12 -X/B13
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
88
190
E 2830/ 9/12 -X/C10
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
88
190
E 2830/ 9/12 -X/C13
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
88
190
E 2830/ 9/12 -V/A
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
88
190
E 2830/ 9/12 -V/B10
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
88
190
E 2830/ 9/12 -V/B13
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
88
190
E 2830/ 9/12 -V/C10
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
88
190
E 2830/ 9/12 -V/C13
9
12
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
88
190
E 2830/ 9/12D-X/A
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
96
200
E 2830/ 9/12D-X/B10
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
96
200
E 2830/ 9/12D-X/B13
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
96
200
E 2830/ 9/12D-X/C10
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
96
200
E 2830/ 9/12D-X/C13
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
96
200
E 2830/ 9/12D-V/A
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
A
-
96
200
E 2830/ 9/12D-V/B10
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
10
96
200
E 2830/ 9/12D-V/B13
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
B
13
96
200
E 2830/ 9/12D-V/C10
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
10
96
200
E 2830/ 9/12D-V/C13
9
12D
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
C
13
96
200

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro nominal: DN 9 mm, DN 12 mm
  • Junta: FKM
  • Presión máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.