Artículos 11

ADP
d1
Carrera
l
l1
Tk1
l2
Tk2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
F0 [daN]
p [bar]
E 6330 260/ 38/ 10
38
10
70
60
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 13
38
12.7
75.4
62.7
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 16
38
16
82
66
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 19
38
19
88
69
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 25
38
25
100
75
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 38
38
38
126
88
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 50
38
50
150
100
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 63
38
63.5
177
113.5
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/ 80
38
80
210
130
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/100
38
100
250
150
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
E 6330 260/ 38/125
38
125
300
175
18
4
25
15
10.5
33
3.5
36
6
30
8
260
150
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.