Artículos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22045/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22045/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C

Ventajas

  • Compatible con la norma europea
  • Ahorro de tiempo, puesto que la manguera se enchufa rápida y fácilmente
  • Ocupa poco espacio porque no hacen falta abrazaderas para montarlo

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.