E 22026
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
Artículos 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22026/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
52
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22026/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
25
|
22
|
9
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (agua): 180 °C
- Temperatura máxima (aceite): 220 °C
Ventajas
- Seguro y fácil de usar gracias al enclavamiento automático al enchufar
- Evita el desacoplamiento involuntario, por lo que también sirve para aplicaciones a altas temperaturas (aceite: 220 °C, agua: 180 °C) gracias a la junta especial
- Desacople sencillo e intuitivo con una sola mano
- Compatible con la norma europea
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Ficha técnica E 22026
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos