Artículos 10

ADP
d1
l
d2
E 1170/10
10
10
6
E 1170/12
12
11
7
E 1170/14
14
12
9
E 1170/16
16
14
11
E 1170/20
20
16
13
E 1170/26
26
18
16
E 1170/30
30
20
18
E 1170/36
36
20
22
E 1170/42
42
20
26
E 1170/54
54
20
32

Detalles

Ventajas

  • Puede usarse para centrar placas de fijación

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.