Artículos 12

ADP
d1
l1
Grano
l
d3
Unid./unid. embalaje
V 74964/40/10/ 80
40
10
80
50
6
10
V 74964/40/10/120
40
10
120
50
6
10
V 74964/40/10/150
40
10
150
50
6
10
V 74964/40/10/240
40
10
240
50
6
10
V 74964/40/10/320
40
10
320
50
6
10
V 74964/40/20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74964/40/20/120
40
20
120
60
6
10
V 74964/40/20/150
40
20
150
60
6
10
V 74964/40/20/240
40
20
240
60
6
10
V 74964/40/20/320
40
20
320
60
6
10
V 74964/50/20/ 80
50
20
80
60
6
10
V 74964/50/20/120
50
20
120
60
6
10

Detalles

Descripción del producto

  • Ø del vástago: 6 mm
  • Con láminas flexibles que se adaptan al contorno de la pieza a trabajar
  • Para desbastar
  • Láminas en óxido de aluminio marrón
  • Hasta 55 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.