Artículos 1

ADP
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
Potencia [W]
GESM 3200/40
1000 - 40000
90
4.3
1.5
73

Detalles

Descripción del producto

  • Micromotor sin escobillas, con alta velocidad de giro
  • Conexión/desconexión confortable gracias al interruptor en el motor

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 3200/40 Micromotor sin escobillas, con alta velocidad de giro Imagen del producto

GESM 3200/40

Micromotor sin escobillas, con alta velocidad de giro

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.