Artículos 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11248/ 6
6
4
0.3
57
13
5.5
20
6
WZF 11248/ 8
8
4
0.3
63
19
7.5
26
8
WZF 11248/10
10
4
0.3
72
22
9.2
30
10
WZF 11248/12
12
4
0.5
83
26
11.2
36
12
WZF 11248/16
16
4
0.5
92
32
15
42
16
WZF 11248/20
20
4
0.5
104
38
19
52
20

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Rebajada detrás de la arista
  • Fresa de alto rendimiento con paso espiral desigual y corte al centro

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.