Είδος 3

ADP
DN
d1
l
SW
d3
E 28390/ 6/1/4
6
G 1/4"
46
17
19
E 28390/ 9/3/8
9
G 3/8"
53.5
22
25
E 28390/12/1/2
12
G 1/2"
67
27
31

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στεγανοποίηση: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Υλικό

  • 2.041 (CuZn), χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.