E 28382
Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα 90°, ασφαλιζόμενος, σύστημα RMI-Stäubli
Είδος 2
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
l3
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28382/ 6/ 8
|
|
6
|
8
|
57.5
|
48
|
23
|
40
|
19
|
|
E 28382/ 9/12
|
|
9
|
12.5
|
65.5
|
54.5
|
28
|
55
|
25
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
- Στεγανοποίηση: FKM
Υλικό
- 2.041 (CuZn), χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς