E 21228
Ελικοειδής πυρήνας, διπλού σπειρώματος
Είδος 14
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
d2
|
Κλίση
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21228/12x125
|
|
12
|
125
|
35
|
8
|
28
|
|
E 21228/12x250
|
|
12
|
250
|
35
|
8
|
28
|
|
E 21228/16x125
|
|
16
|
125
|
35
|
11
|
28
|
|
E 21228/16x250
|
|
16
|
250
|
35
|
11
|
28
|
|
E 21228/20x125
|
|
20
|
125
|
35
|
13
|
28
|
|
E 21228/20x250
|
|
20
|
250
|
35
|
13
|
28
|
|
E 21228/25x125
|
|
25
|
125
|
35
|
15
|
28
|
|
E 21228/25x250
|
|
25
|
250
|
35
|
15
|
28
|
|
E 21228/32x125
|
|
32
|
125
|
35
|
22
|
36
|
|
E 21228/32x250
|
|
32
|
250
|
35
|
22
|
36
|
|
E 21228/40x125
|
|
40
|
125
|
35
|
26
|
36
|
|
E 21228/40x250
|
|
40
|
250
|
35
|
26
|
36
|
|
E 21228/50x125
|
|
50
|
125
|
35
|
32
|
36
|
|
E 21228/50x250
|
|
50
|
250
|
35
|
32
|
36
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη θερμοκρασία: 250 °C
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς