Είδος 7

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2230/ 9/ 14
9
M14 x 1.5
17
39
9
17
6
E 2230/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
39
9
17
6
E 2230/ 9/3/8
9
G 3/8"
19
39
11
17
8
E 2230/13/ 16
13
M16 x 1.5
22
41
11
22
9
E 2230/13/3/8
13
G 3/8"
22
41
11
22
9
E 2230/13/1/2
13
G 1/2"
21
43
10
22
9
E 2230/19/24
19
M24 x 1.5
30
62
16
31
13

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Οφέλη

  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.