E 22026
Σύνδεσμος Ασφαλείας με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα 45°
Είδος 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22026/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
52
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22026/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
25
|
22
|
9
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
Οφέλη
- Απλός και ασφαλής χειρισμός μέσω αυτόματου κλείδωματως
- Αποτρέπει την ανεπιθύμητη αποσύνδεση και επομένως είναι κατάλληλο χάρη στην ειδική στεγανοποίηση για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες (λάδι 220 °C, νερό 180 °C)
- Απλή και διαισθητική αποσύνδεση με λειτουργία με το ένα χέρι
- Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 22026
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς