Είδος 28

ADP
s
b
Κόκκος
l
τεμάχια / Μ. Σ.
V 76110/ 3x 6/ 150
3
6
150
150
12
V 76110/ 3x 6/ 220
3
6
220
150
12
V 76110/ 3x 6/ 320
3
6
320
150
12
V 76110/ 3x 6/ 400
3
6
400
150
12
V 76110/ 3x 6/ 600
3
6
600
150
12
V 76110/ 3x 6/ 800
3
6
800
150
12
V 76110/ 3x 6/1000
3
6
1000
150
12
V 76110/ 6x 6/ 150
6
6
150
150
12
V 76110/ 6x 6/ 220
6
6
220
150
12
V 76110/ 6x 6/ 320
6
6
320
150
12
V 76110/ 6x 6/ 400
6
6
400
150
12
V 76110/ 6x 6/ 600
6
6
600
150
12
V 76110/ 6x 6/ 800
6
6
800
150
12
V 76110/ 6x 6/1000
6
6
1000
150
12
V 76110/ 3x13/ 150
3
13
150
150
12
V 76110/ 3x13/ 220
3
13
220
150
12
V 76110/ 3x13/ 320
3
13
320
150
12
V 76110/ 3x13/ 400
3
13
400
150
12
V 76110/ 3x13/ 600
3
13
600
150
12
V 76110/ 3x13/ 800
3
13
800
150
12
V 76110/ 3x13/1000
3
13
1000
150
12
V 76110/ 6x13/ 150
6
13
150
150
12
V 76110/ 6x13/ 220
6
13
220
150
12
V 76110/ 6x13/ 320
6
13
320
150
12
V 76110/ 6x13/ 400
6
13
400
150
12
V 76110/ 6x13/ 600
6
13
600
150
12
V 76110/ 6x13/ 800
6
13
800
150
12
V 76110/ 6x13/1000
6
13
1000
150
12

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κορυφαία-Πέτρα για επιφάνειες διάβρωσης και φρέζας
  • Επίτευξη ταχείας αφαίρεσης υλικού
  • Αφήνει μια μεταξένια λεία επιφάνεια

Εφαρμογή

  • Δουλέψτε στεγνά ή επιπλέον με λάδι γυαλίσματος
  • Κατάλληλο για την εκτέλεση εργασιών με το χέρι ή με λίμες χειρός
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.