Ultraschallsysteme

Ultraschallsysteme sind die Lösung für Biegeeinsätze. Neben Ultraschalleinheiten mit hoher Leistung für den perfekten Abtrag bieten wir auch eine preisgünstige Alternative für das Arbeiten mit Keramikfaserfeilen.

12 Produkt(e) gefunden
12 Produkt(e) gefunden
GESU 1100 Ultraschalleinheit 36 W Produkt Einzelbild
Ultraschalleinheit 36 W
1 Artikel
GESU 1200/Set Set: Ultraschalleinheit 45 W Set
Set: Ultraschalleinheit 45 W
1 Artikel
GESU 1200 Ultraschalleinheit 45 W Produkt Einzelbild
Ultraschalleinheit 45 W
1 Artikel
GESU 1300/Set Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
Ultraschallsystem 100 W
3 Artikel
GESU 1300 Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
Ultraschallsystem 100 W
1 Artikel
GESU 2100 Ultraschallhandstück 36 W Produkt Einzelbild
Ultraschallhandstück 36 W
1 Artikel
GESU 2200 Ultraschallhandstück 45 W Produkt Einzelbild
Ultraschallhandstück 45 W
1 Artikel
GESU 2305 Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300 Produkt Einzelbild
Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300
1 Artikel
GESU 3245 Werkzeughalter Ultraschall 36 W Produkt Einzelbild
Werkzeughalter Ultraschall 36 W
2 Artikel
GESU 3240 Werkzeughalter Ultraschall 45 W Produkt Einzelbild
Werkzeughalter Ultraschall 45 W
6 Artikel
GESU 3252 Zubehör Handstück, Nano Produkt Einzelbild
Zubehör Handstück, Nano
6 Artikel
GK 800 Aufbewahrungskoffer für Geräte Produkt Einzelbild
Aufbewahrungskoffer für Geräte
3 Artikel
12 von 12 werden angezeigt.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.