Zuverlässige Temperierung im Formenbau: Meusburger präsentiert durchflussoptimierte Winkelanschlüsse

Meusburger hat sein Portfolio an Temperiertechnik um neue Winkelanschlüsse erweitert. Diese Komponenten sind speziell für die hohen Anforderungen des Formenbaus entwickelt und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen deutlich mehr Sicherheit, Langlebigkeit und konstruktive Freiheit.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Exklusive Meusburger Winkelanschlüsse

Winkelanschlüsse im Formenbau sind kritische Elemente, die hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhalten und gleichzeitig einen zuverlässigen Durchfluss des Temperiermediums gewährleisten müssen. Die Praxis zeigt jedoch, dass herkömmliche Anschlüsse oft Schwachstellen aufweisen: Werkstoffe wie Messing, geringe Durchflussquerschnitte, empfindliche Dichtungen oder wenig belastbare Hohlschrauben führen nicht selten zu Brüchen. Die Folge sind aufwendige Reinigungen und teure Produktionsstillstände. Die neuen Winkelanschlüsse von Meusburger sind als direkte Antwort auf diese Herausforderungen und auf Basis konkreter Kundenanfragen entstanden – und bieten damit der gesamten Branche eine leistungsstarke Lösung. Ihre Konzeption zielt darauf ab, die Prozesssicherheit zu maximieren und die Lebensdauer der Temperiersysteme signifikant zu erhöhen.

Durchdacht bis ins Detail für maximale Prozesssicherheit

Eine übliche Hohlschraube ist ein Kompromiss zwischen Stabilität und Durchfluss. Durch eine neuartige, ausgeklügelte Konstruktion ist es Meusburger jedoch gelungen, sowohl die Robustheit als auch den Durchfluss deutlich zu steigern. Diese innovative Lösung bietet Kunden einen klaren Mehrwert an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Die Winkelanschlüsse von Meusburger werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und zeichnen sich durch eine durchflussoptimierte Geometrie aus. Sie bieten bis zu 80 % mehr Durchflussquerschnitt als gängige Standardanschlüsse, was eine effizientere Temperierung und somit maximale Prozesssicherheit gewährleistet. Auch die Details der Konstruktion tragen zur Robustheit bei: Die Hohlschraube ist besonders stabil ausgeführt und verfügt über einen tiefen Innensechskant, der für mehrfaches Montieren und Demontieren ideal ist. Hochtemperatur-O-Ringe, die für Temperaturen bis zu 200 °C ausgelegt sind, sind standardmäßig integriert. Ein kurzes Befestigungsgewinde ermöglicht zusätzliche konstruktive Freiheit. Die gesamte Baugruppe ist verliersicher vormontiert, was einen weiteren praktischen Vorteil darstellt, da sie sofort einsatzbereit ist und ohne zusätzliche Arbeitsschritte montiert werden kann.

Verschiedene Varianten für jede Anwendung

Meusburger bietet verschiedene Varianten der Winkelanschlüsse, um ein Höchstmaß an Flexibilität in der Konstruktion zu ermöglichen:

  • Winkelanschluss E 20870 mit Abstützdurchmesser: Dieser Anschluss wurde speziell entwickelt, um Brüche an den Verlängerungsnippeln zu verhindern, die durch hohe Kräfte von angeschlossenen Kühlschläuchen entstehen. Eine besondere Schwachstelle ist oft das Gewindeende, wo der kleinste Querschnitt und die Kerbwirkung zu Brüchen führen können. Der E 20870 löst dieses Problem durch einen Abstützdurchmesser, der direkt vor dem Gewinde positioniert ist und so die Belastbarkeit an dieser kritischen Stelle deutlich erhöht.
  • Winkelanschluss E 20871 mit Gewinde, kurz: Dieser Anschluss überzeugt mit einer besonders kurzen Bauform und ist in zwei Typen erhältlich: Typ A als extrem kompakte Ausführung und Typ B mit erhöhter Bauform für Anwendungen mit größerem Platzbedarf, beispielsweise in Kombination mit einer Temperierkupplung. Mit der Verlängerung E 20830 kann die Montagehöhe zusätzlich angepasst werden, was die konstruktive Flexibilität erhöht.
  • Winkelanschluss E 20900 für Kühlbrücke: Diese kompakte und robuste Variante ermöglicht vollen Durchfluss und ist für den Einsatz als Kühlbrücke optimiert. Dank der passenden Bauform kann der Anschluss nach Wunsch auch in einer einfachen Fräsnut vollständig in der Platte versenkt werden – eine saubere und platzsparende Lösung.

Die neuen Winkelanschlüsse von Meusburger sind ab sofort verfügbar und tragen maßgeblich zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit beim Spritzgießen bei: www.meusburger.com/winkelanschluesse
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.