Wenn Genauigkeit zählt: Zentriereinheiten von Meusburger

Eine präzise Endzentrierung ist eine zentrale Voraussetzung für die zuverlässige Funktion von Spritzgusswerkzeugen. Sie gewährleistet die exakte Ausrichtung von Formhälften und Formeinsätzen und bildet damit die Grundlage für eine konstant hohe Bauteilqualität. Gleichzeitig beeinflusst die Qualität der eingesetzten Zentrierelemente maßgeblich die Lebensdauer des Werkzeugs. Meusburger bietet hierfür das größte am Markt verfügbare Sortiment an Zentriereinheiten für unterschiedlichste Anwendungen. Je nach Anforderung stehen verschiedene Größen sowie Varianten mit oder ohne DLC-Beschichtung zur Verfügung. Das Portfolio wurde kürzlich um eine Rollenzentrierung erweitert, die das bestehende Programm gezielt ergänzt.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Quality Made in Austria

Meusburger fertigt den Großteil seiner Zentrierelemente vollständig am Standort Wolfurt in Österreich. Die durchgängige Fertigung im eigenen Haus gewährleistet eine konstant hohe Teilequalität sowie eine verlässliche Präzision der Bauteile. Ein wesentliches Merkmal der Zentrierungen ist die hochpräzise gefertigte Symmetrie jeder einzelnen Zentrierhälfte. Dadurch lassen sich sowohl komplette Baugruppen als auch einzelne Komponenten problemlos austauschen. Für Werkzeugbauer bedeutet dies eine vereinfachte und flexible Wartung sowie eine gesteigerte Prozesssicherheit. Eine effiziente Logistik stellt zudem die schnelle Verfügbarkeit der Einbauteile sicher.

Die passende Zentrierung für jede Anwendung

Unterschiedliche Werkzeugkonzepte und Formgrößen stellen spezifische Anforderungen an die Zentriertechnik. Meusburger bietet hierfür ein breites Spektrum an Zentrierelementen – von Lösungen für Mikroformen bis hin zu Zentrierungen für große Formaufbauten. Das Sortiment umfasst sowohl runde als auch eckige Ausführungen in zahlreichen Größen. Zusätzlich stehen Varianten mit oder ohne DLC-Beschichtung zur Verfügung. Je nach Anwendung können zudem unterschiedliche Ausführungen hinsichtlich der Bearbeitungsrichtung gewählt werden. Kunden erhalten damit eine flexible Auswahl, um die Zentrierlösung optimal auf die jeweilige Werkzeugkonstruktion abzustimmen.

  • Außenliegende Zentrierelemente: Die DLC-beschichteten Oberflächen minimieren die Reibung und gewährleisten einen verschleißarmen Betrieb. Ein integrierter Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen am Werkzeug, selbst wenn ein seitlicher Versatz zwischen den Formhälften auftritt. Eine Demontagenut ermöglicht zudem den schnellen Ausbau im Wartungsfall.
  • Innenliegende Zentrierelemente: Sie gewährleisten eine hochpräzise Endzentrierung und können sowohl für komplette Formen als auch für Formeinsätze eingesetzt werden. Ein integriertes Abzugsgewinde erleichtert die Demontage erheblich und reduziert den Wartungsaufwand.
  • Zentrierelemente für Formeinsätze

Für die exakte Ausrichtung von Formeinsätzen bietet Meusburger kleine, kompakte und platzsparende Zentriereinheiten an. Die Feinzentrierung flach E 13076 wird einbaufertig geliefert und kann direkt eingesetzt werden. Dabei wird ein Formeinsatz fest gelagert, während das Gegenstück schwimmend ausgeführt ist. Das ermöglicht eine präzise Positionierung der Einsätze zueinander.  Die Variante E 13070 bietet zusätzliche Flexibilität, da sie individuell abgelängt oder verbohrt werden kann.

Feinzentriereinheit mit außergewöhnlicher Zentrierleistung

Mit der Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig E 1355 erweitert Meusburger sein Portfolio um eine leistungsfähige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die Rollenzentrierung ermöglicht durch eine optimal ausgelegte Vorspannung eine spielfreie und exakt definierte Endzentrierung. Die Einheit zeichnet sich durch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit und Lebensdauer aus. Insbesondere bei filigranen Bauteilen, engen Toleranzen und hohen Schusszahlen spielt die neue Rollenzentriereinheit ihre Stärken aus. Darüber hinaus kann sie flexibel im Werkzeug positioniert werden, wodurch Konstrukteure zusätzliche Gestaltungsfreiheit bei der Werkzeugauslegung erhalten.

Weitere Informationen zu den Zentrierelementen von Meusburger finden Sie unter www.meusburger.com/zentrierung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.