Meusburger: Platten & Stäbe für höchste Ansprüche

Meusburger rückt seine umfangreiche Produktpalette an Platten und Stäben in den Fokus. Der Normalienhersteller präsentiert ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sortiment, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt und durch schnelle Verfügbarkeit überzeugt.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Qualität aus Österreich

Ein zentrales Versprechen von Meusburger ist die herausragende Qualität der Produkte. Alle Platten werden zu 100 % in Österreich eigengefertigt. Hochautomatisierte Fertigungsanlagen und bestens geschultes Personal stellen dabei eine Fertigungsgenauigkeit im µ-Bereich sicher. Die Basis für die hohe Qualität bildet die sorgfältige Vorbereitung der Werkstoffe. Bereits zu Beginn werden die Grobbleche einer Spektralanalyse und Festigkeitsprüfung unterzogen. Anschließend sorgt das Spannungsarmglühen in den hauseigenen Glühöfen dafür, dass die Werkstoffe eine verzugsarme Weiterverarbeitung gewährleisten. Diese Prozesssicherheit spart den Kunden Zeit und Kosten.

Meusburger setzt Maßstäbe bei Verfügbarkeit & Werkstoffauswahl

Meusburger garantiert dank seiner weitreichenden Lagermöglichkeiten am Hauptsitz und dem größten zentralen Normalienlager die ständige Verfügbarkeit seiner Produkte. Der Großteil der Platten und Stäbe kann direkt ab Lager versendet werden. Dies bedeutet für die Kunden: heute bestellt, sofort ausgeliefert. Auch die Vielfalt des Angebots setzt Maßstäbe: Meusburger bietet Platten in über 30 verschiedenen Werkstoffen an – von Warmarbeits- und Einsatzstahl bis hin zu Pulvermetall und Hartmetall. Hinzu kommen Platten in unterschiedlichen Größen und acht verschiedene standardisierte Ausführungen, die optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

Standard oder maßgeschneidert: Lösungen für jede Anforderung

Kunden bei Meusburger können zwischen hochwertigen Standardplatten, die sofort lieferbar und einsatzbereit sind, und individuell maßgeschneiderten Lösungen wählen. Für diese bietet Meusburger den einfach zu bedienenden Platten-Konfigurator. Mit diesem Werkzeug können Anwender ihre Wunschplatte in wenigen Schritten zusammenstellen und Werkstoffe, Abmessungen und Toleranzen exakt anpassen. Der Konfigurator ermöglicht die Realisierung selbst anspruchsvollster Projekte – egal ob eckige oder runde Platten. Während der Konfiguration stehen diverse Hilfestellungen zur Verfügung, darunter eine automatische Prüfung der Eingabewerte, ein Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen. Die acht standardisierten Ausführungen (Ausführungen 1 bis 8) decken ein breites Spektrum an definierten Bearbeitungsmöglichkeiten ab, von der Schrupp- oder Feinbearbeitung bis hin zu Rohmaterial nach Maß. Dank optimierter Fertigungsprozesse sind Sonderplatten in der Regel schon ab drei Arbeitstagen versandbereit.

Umfassendes Angebot abgerundet durch Stäbe und Beratung

Neben Platten bietet Meusburger auch universell einsetzbare Stäbe in verschiedenen Abmessungen und Werkstoffen, die direkt ab Lager verfügbar sind. Um die richtige Wahl des Werkstoffs zu erleichtern, steht den Kunden ein Werkstoff-Auswahlassistent zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Meusburger eine persönliche Beratung an, um die optimale Lösung für jede Anwendung zu finden.

Mehr erfahren unter: www.meusburger.com/platten-staebe
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.