Meusburger: Erodieren auf höchstem Niveau

Die Herstellung hochwertiger Spritzgießwerkzeuge erfordert höchste Präzision, insbesondere bei Schlüsselprozessen wie dem Erodieren. Als führender Normalienhersteller im Werkzeug- und Formenbau bietet Meusburger ein umfassendes, sofort ab Lager verfügbares Sortiment, das Anwendern ermöglicht, die Herausforderungen der Elektrodenfertigung sowie des Senk- und Drahterodierens auf höchstem Niveau zu meistern. Mit einem Fokus auf Qualität, Verfügbarkeit und Effizienz unterstützt Meusburger seine Kunden dabei, nahezu jede Erodieraufgabe zuverlässig und präzise zu realisieren.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Rundum ausgestattet für die präzise Elektrodenfertigung

Die präzise Herstellung der Elektrode ist ein zentraler und qualitätsbestimmender Schritt in der Fertigung von Spritzgießwerkzeugen. Für eine effiziente und genaue Bearbeitung bietet Meusburger ein umfassendes Sortiment. Dazu gehören spezielle Werkzeugaufnahmen (Steilkegel- und Hohlschaftkegel-Systeme) für den sicheren und genauen Halt der Werkzeuge, zuverlässige Fräser zur Bearbeitung der Elektroden sowie hochwertige Elektrodenhalter für eine sichere Fixierung. Praktisches Erodierzubehör ergänzt das Angebot, um höchste Präzision und maximale Effizienz in der Elektrodenherstellung zu gewährleisten.

Effizientes Senk- und Drahterodieren mit den richtigen Komponenten

Ob komplexe Konturen oder feine Details – Meusburger liefert die passenden Komponenten für ein effizientes Senk- und Drahterodieren.

  • Senkerodieren: Diese Fertigungstechnologie ist speziell für gehärtete Werkstücke optimiert. Hochwertige Elektrodenhaltersysteme, Spannelemente und Materialien sind hierbei entscheidend für eine stabile Positionierung und eine optimale Übertragung der elektrischen Leitfähigkeit.
  • Drahterodieren: Für die Bearbeitung von Werkstücken mit komplexen Formen ist die richtige Spanntechnik essenziell. Die Spannsysteme von Meusburger sind optimal auf die Anforderungen des Drahterodierens abgestimmt. Sie sichern das Werkstück zuverlässig, reduzieren Vibrationen und tragen zur Verbesserung der Bearbeitungsqualität bei.

Hochwertige Materialien für jeden Anspruch

Meusburger stellt ein umfangreiches Sortiment an Erodierkupfer und Erodiergraphit in verschiedenen Formaten und Materialqualitäten bereit, garantiert hochpräzise und sofort ab Lager verfügbar:

  • Erodiergraphit (z. B. Q40, Q60, Q70) zeichnet sich je nach Porengröße durch die erreichbare Oberflächengüte aus. Feinkörnige Sorten mit geringer Porosität ermöglichen sehr feine Ergebnisse (besser als 16 VDI/0,63 Ra). Trotz geringerer Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Kupfer bleibt Graphit auch unter thermischer Belastung form- und maßstabil.
  • Erodierkupfer ist aufgrund seiner porenfreien und gleichmäßigen Struktur die erste Wahl bei höchsten Anforderungen an die Oberflächenqualität. Es bietet hervorragende elektrische Leitfähigkeit und eine hohe Wärmeleitfähigkeit, die entstehende Hitze schnell ableitet und Werkzeug sowie Werkstück schützt.
  • Wolfram-Kupfer (WCu) ist ein Verbundwerkstoff, der die Härte und Verschleißfestigkeit von Wolfram mit der hohen Leitfähigkeit von Kupfer kombiniert. Er kommt als leistungsstarkes Elektrodenmaterial zum Einsatz, wenn herkömmliche Kupferlegierungen an ihre Grenzen stoßen.

Zubehör einfach konfigurieren

Um den Bestellprozess zu optimieren, bietet Meusburger im eigenen Portal einen intuitiven Konfigurator für Erodierzubehör. Kunden können Erodierkupfer, Graphitelektroden, Stabelektroden und Graphitzuschnitte schnell und effizient nach ihren Anforderungen zusammenstellen. Die Bedienung ist einfach und erlaubt die direkte Eingabe in der Maßzeichnung. Eine übersichtliche Darstellung aller technischen Werte, die sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft sowie die direkte Verfügbarkeit von CAD-Daten machen die Beschaffung von Erodierkomponenten so effizient wie nie zuvor.

Mehr erfahren: www.meusburger.com/erodieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.