Meusburger bietet vielfältiges Sortiment an Schneidelementen

Meusburger, der führende Hersteller im Bereich Normalien, präsentiert sein umfassendes Produktportfolio an Schneidelementen für den Stanzwerkzeugbau. Ob Schneidstempel oder Schneidbuchsen – das breite Sortiment an verschiedenen Varianten, Werkstoffen und Größen ist bei Meusburger direkt ab Lager verfügbar. In Kombination mit der einfachen Bestellmöglichkeit über das Portal garantiert der Normalienhersteller maximale Flexibilität und kürzeste Lieferzeiten.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Schneidstempel für höchste Ansprüche

Die Schneidstempel von Meusburger sind in zahlreichen Durchmessern und Längen erhältlich und bieten somit maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Für besonders anspruchsvolle Projekte stehen Varianten in den bewährten Werkstoffen PM23 und Hartmetall zur Verfügung. Ein integrierter Abdrückstift sorgt zudem für ein sicheres und zuverlässiges Abstreifen des Stanzbutzens, was eine störungsfreie Produktion mit hoher Prozesssicherheit gewährleistet. Die Schneidstempel sind auch als abgesetzte Varianten mit frei konfigurierbarer Schneidenkontur erhältlich und stehen den Kunden in kürzester Zeit zur Verfügung.

Schneidbuchsen: Maximale Freiheit in der Konturgestaltung

Auch im Bereich der Buchsen bietet Meusburger eine große Auswahl. Die Bohrbuchsen dienen als präzise Führung für Schneidstempel und sind sowohl mit als auch ohne Bund erhältlich. Besonders hervorzuheben sind die Schneidbuchsen mit Startloch, die Kunden die Möglichkeit bieten, Schneidenkonturen individuell einzubringen und freizustellen. Zusätzlich sind Schneidbuchsen mit frei konfigurierbarer Schneidenkontur verfügbar. Dies bietet Anwendern maximale Flexibilität für verschiedenste Stanzanwendungen, ganz nach ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Digitaler Komfort: Der Schneidelemente-Konfigurator

Um Kunden Zeit zu sparen und den Bestellprozess zu vereinfachen, stellt Meusburger den Schneidelemente-Konfigurator bereit. Anwender können einfach und schnell die passenden Schneidstempel und Schneidbuchsen für ihr Projekt konfigurieren. Der Konfigurator überzeugt durch:

  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Direkte Verfügbarkeit der CAD-Daten
  • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft

Exklusive Produkte für echten Mehrwert

Neben dem breiten Standardsortiment ergänzt Meusburger das Portfolio kontinuierlich mit innovativen Produkten, die einen echten Mehrwert bieten. Dazu gehört beispielsweise der Schneidstempel E 55405 mit präziser Kopfhöhe, der einen direkten Einbau ohne zeitaufwendiges Überschleifen ermöglicht. Diese präzise Kopfhöhe steht bei allen Schneidstempeln mit zylindrischem Kopf zur Auswahl. Ein weiteres Highlight ist die eckige Schneidbuchse E 5777, die verschraubbar ist und daher eine schnelle und einfache Montage direkt von der Bearbeitungsebene aus ermöglicht.

Weitere Informationen zu den Schneidelementen und dem Konfigurator von Meusburger finden Interessierte auf der Website unter www.meusburger.com/schneidelemente.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.