Maximale Effizienz im Formenbau: Meusburger setzt Maßstäbe mit umfangreichem Temperiersortiment

Effiziente Temperierung ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Formenbau, der Bauteilqualität, Zykluszeiten und Prozessstabilität direkt beeinflusst. Meusburger bietet hierfür ein umfassendes und perfekt aufeinander abgestimmtes Sortiment an Temperierelementen, das von Kupplungstechnik über Kernkühlung bis hin zu Leitungstechnik und Zubehör reicht. Mit durchdachten Eigenentwicklungen und der ständigen Verfügbarkeit seiner Produkte sichert das Unternehmen seinen Kunden höchste Prozesssicherheit und Flexibilität.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Hochwertige Kupplungssysteme für eine sichere Verbindung

Das passende Kupplungssystem ist wesentlich für ein prozesssicheres und schnelles Umrüsten. Meusburger bietet dafür hochwertige Kupplungssysteme an, und liefert diese sofort ab Lager.

  • Monokupplungen: Ein breites Sortiment an Kupplungen deckt unterschiedlichste Temperaturbereiche und Einbausituationen ab – von Messing als bewährtem Standard bis hin zu Edelstahl- und leckagearmen Varianten für anspruchsvolle Reinraumanwendungen. Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich stehen zudem automatische Sicherheitskupplungen zur Verfügung. Alle Kupplungen sind mit hochwertigen, temperaturbeständigen Dichtungen ausgestattet, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dank einer praktischen Übersicht im Meusburger Portal finden Anwender schnell die passende Lösung. Kupplungssysteme in den Standards EU, USA sowie leckagearme Ausführungen und Varianten RPL-Stäubli und RMI-Stäubli sind direkt ab Lager verfügbar.
  • Multikupplungen: Für Anwender, die Rüstzeiten radikal minimieren wollen, bietet Meusburger Multikupplungen. Diese ermöglichen nicht nur einen zeitsparenden Werkzeugwechsel, sondern verhindern auch Anschlussfehler beim Rüsten. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Bei größeren Werkzeugen lassen sich Stillstandszeiten durch gezieltes Vorwärmen reduzieren. Meusburger bietet hier die Multikupplungssysteme EU, USA oder RMI-Stäubli an.

Leitungstechnik ohne Kompromisse

Eine zuverlässige Leitungstechnik ist entscheidend für einen sicheren Medienfluss. Das Meusburger Sortiment umfasst Schläuche, Verteiler und Durchflusslösungen für unterschiedliche Temperatur- und Medienanforderungen und bietet damit die optimale Ergänzung zum Kupplungssortiment.

Effiziente Kernkühlung

Für eine effiziente Kernkühlung stehen vielfältige Lösungen zur Verfügung, die eine gezielte Temperierung ermöglichen und damit maßgeblich zu hoher Bauteilqualität sowie kurzen Zykluszeiten beitragen. Konstrukteure können dabei aus einem umfangreichen Sortiment die optimale Lösung für ihre Anwendung wählen – von verschiedenen Umlenkblechen und Spiralkernen bis hin zu Kühldüsen. Ein besonderes Highlight ist die von Meusburger eigens entwickelte Kühldüse E 21100.

Umlenkung und Zubehör

Ein umfangreiches Zubehörsortiment ergänzt die Temperiersysteme von Meusburger. Dazu zählen Verschlussstopfen mit und ohne Gewinde in Messing und Edelstahl sowie Gewindefittings für unterschiedlichste Anwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch durchdachte Eigenentwicklungen wie spezielle Winkelanschlüsse. Auch im Bereich Dichtungstechnik bietet das Sortiment passende Lösungen – O-Ringe aus dem Material FKM oder Hochtemperatur-O-Ringe aus dem Material FKM plus, jeweils abgestimmt auf die entsprechenden Einsatzbedingungen. Mehr über die Auswahl und den richtigen Einsatz von O-Ringen erfahren Sie im Blog: www.meusburger.com/o-ringe

Meusburger liefert das gesamte Sortiment direkt ab Lager. Kunden profitieren so von minimalen Stillstandszeiten und maximaler Flexibilität in ihrer Projektplanung. Mehr erfahren: www.meusburger.com/temperierung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.