Kosteneffiziente Streifenführung durch standardisierte Lösungen von Meusburger

In der Stanztechnik stellt die zuverlässige Führung und Positionierung des Blechstreifens einen zentralen Faktor für Prozesssicherheit und somit Wirtschaftlichkeit dar. In der Praxis werden hierfür häufig individuelle Lösungen entwickelt oder auf interne Standards zurückgegriffen. Dies führt jedoch oft zu erhöhtem Konstruktionsaufwand, längeren Durchlaufzeiten und steigenden Kosten. Meusburger begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Sortiment standardisierter Aktivelemente, das Anwendern eine durchgängige und effiziente Prozessgestaltung ermöglicht.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Standard statt Sonderlösung

Standardisierte Komponenten ermöglichen eine deutliche Vereinfachung im gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess. Durch den Einsatz abgestimmter Systeme lassen sich Streifen präzise führen und sicher positionieren, ohne individuelle Anpassungen vornehmen zu müssen. Im laufenden Betrieb zeigen sich die Vorteile besonders deutlich: reduzierte Stillstände, da Wartung und Austausch vereinfacht werden. Das Sortiment umfasst verschiedene Aktivelemente, die speziell für die Anforderungen moderner Stanzprozesse ausgelegt sind. Anwender profitieren von einer schnellen Integration in bestehende Konstruktionen sowie von einer unmittelbaren Verfügbarkeit der Komponenten.

Neu im Sortiment: Führungsbuchse mit Außengewinde E 5708

Die neue Führungsbuchse mit Außengewinde, mit Bund E 5708 ermöglicht die Montage und Demontage runder Aktivelemente mit Bund direkt von der Bearbeitungsebene aus. Die platzsparende Verschraubung mittels Außensechskant erleichtert die Wartung und reduziert Stillstandzeiten deutlich. Das Feingewinde mit Kernlochdurchmesser passend zu den Einbaudurchmessern der Federn vereinfacht zusätzlich die Plattenbearbeitung. Dank Passdurchmesser und präziser Bundauflage eignet sich die Buchse auch für positionskritische Anwendungen, beispielsweise mit Sucherstiften.

Verstellbarer Streifeneinlauf für flexible Anwendungen

Eine zentrale Lösung im Portfolio ist der verstellbare Streifeneinlauf. Diese Eigenentwicklung von Meusburger ermöglicht eine prozesssichere Streifenzufuhr bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Der Blechstreifen wird über stufenlos verstellbare Nadellager geführt, wodurch sich unterschiedliche Blechbreiten ohne zusätzliche Anpassungen realisieren lassen. Besonders hervorzuheben ist die Variante mit einseitig gefedertem Lager (E 5620): Sie gleicht Breitentoleranzen automatisch aus und erlaubt eine einfache Anpassung der Federkraft an verschiedene Materialien und Blechstärken. Ein zusätzlicher wirtschaftlicher Vorteil ergibt sich aus der Mehrfachnutzung: Ein Streifeneinlauf kann für mehrere Werkzeuge eingesetzt werden, wodurch die Kosten reduziert werden.

Präzise Positionierung mit dem Streifenanschlag E 5625

Mit dem Streifenanschlag E 5625 erweitert Meusburger sein Sortiment um eine Lösung zur schnellen und exakten Positionierung beim Einschieben und Anstanzen neuer Blechstreifen. Durch die gefederte Auslösefunktion sowie das innovative Design lässt sich der Streifenanschlag einfach bedienen – die Rückstellung erfolgt automatisch beim ersten Hub. Dadurch werden Rüstzeiten reduziert und der Stanzprozess insgesamt effizienter gestaltet. Für diese Entwicklung wurde Meusburger auf der Blechexpo 2025 mit dem „best Award“ in Silber ausgezeichnet.

Weniger Aufwand, mehr Effizienz

Individuelle Bauteile verursachen nicht nur höheren Aufwand in der Konstruktion, sondern führen auch zu zusätzlichen Kosten in Fertigung und Lagerhaltung. Standardisierte Komponenten bieten hier eine wirtschaftliche Alternative. CAD-Daten stehen unmittelbar zur Verfügung und können ohne zusätzliche Aufbereitung in die Konstruktion integriert werden. Alle Elemente sind optimal aufeinander abgestimmt und kurzfristig ab Lager verfügbar. Dies führt zu einer spürbaren Reduktion der Prozesskomplexität und ermöglicht eine schnellere Umsetzung von Projekten.

Mit seinem Sortiment an Aktivelementen für die Streifenführung und -positionierung bietet Meusburger eine praxisgerechte Lösung für die Anforderungen moderner Stanzprozesse. Mehr erfahren: www.meusburger.com/streifenfuehrungen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.