Konstruktion auf Knopfdruck: Meusburger revolutioniert den Arbeitsalltag für Konstrukteure

Zeitdruck und komplexe Anforderungen gehören für Konstrukteure im Formen- und Stanzwerkzeugbau zum Tagesgeschäft. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, präsentiert Meusburger die neue Kampagne „Konstruktion auf Knopfdruck“. Das Ziel: Durch intuitive digitale Tools, intelligente Assistenten und einen maximalen Standardisierungsgrad den Konstruktionsprozess schneller und sicherer zu gestalten.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Konfiguration in Rekordzeit

Komplexe Konstruktionen in kürzester Zeit realisieren – genau hier setzen die digitalen Lösungen von Meusburger an. Intelligente Konfiguratoren und Assistenten reduzieren manuelle Arbeitsschritte, minimieren Fehlerquellen und begleiten Konstrukteure durch den gesamten Entwicklungsprozess – vom Formaufbau bis zum Stanzwerkzeug. Ein Beispiel ist der Heißkanal-Konfigurator: Mit einer Vielzahl von Verteilertypen, Düsen und variablen Positionen lässt sich das Verteilersystem exakt an individuelle Anforderungen anpassen.

Effiziente CAD-Integration

Mit dem Meusburger CAD-Tool erhalten Konstrukteure direkten Zugriff auf die umfangreiche Normteilbibliothek. Konfigurierbare Modelle mit definiertem Einbauraum sowie integrierte Assistenten für Formaufbauten und Stanzgestelle sorgen für eine strukturierte und zeitsparende Arbeitsweise. Regelmäßige Updates, Offline-Nutzung und die Kompatibilität mit verschiedenen CAD-Systemen bieten zusätzliche Flexibilität. Speziell für Anwender von Siemens NX steht das Meusburger NX-Tool zur Verfügung. Es ermöglicht einen durchgängigen, effizienten Konstruktionsprozess direkt in der gewohnten CAD-Umgebung.

Standardisierung auf jeder Ebene

Ein hoher Standardisierungsgrad ist ein zentraler Faktor für nachhaltigen Erfolg im Werkzeugbau. Durch standardisierte Komponenten werden Wartungs- und Reparaturaufwände reduziert und die Austauschbarkeit langfristig sichergestellt. Durch den konsequenten Einsatz von Meusburger Normalien profitieren Unternehmen somit selbst nach vielen Jahren von einer zuverlässigen Produktion und hoher Prozesssicherheit.

Service ohne Kompromisse

Neben digitalen Tools bietet Meusburger auch maßgeschneiderte Produktlösungen, die direkt im Portal konfiguriert werden können. Die passenden 3D-Daten werden automatisch generiert und stehen unmittelbar zum Export bereit. Beispiele hierfür sind:

  • Zweistufenauswerfer E 1860: Der vorlaufende Zweistufenauswerfer ermöglicht das präzise und sichere Bewegen zweier Auswerferpakete. Individuelle Parameter können definiert werden, fertig konfigurierte CAD-Daten stehen direkt zur Integration bereit.
  • Federn nach Maß: Konstrukteure definieren Systemdruckfeder und Einbausituation – vorgespannt, in Endposition oder an einem beliebigen Punkt des Werkzeughubs. Sekunden später werden die CAD-Daten automatisch generiert und in drei Darstellungsvarianten zur Verfügung gestellt.

Mit der Kampagne „Konstruktion auf Knopfdruck“ unterstreicht Meusburger seinen Anspruch, Konstrukteure im Arbeitsalltag gezielt zu entlasten. Die digitalen Anwendungen verkürzen Durchlaufzeiten, erhöhen die Prozesssicherheit und schaffen mehr Effizienz über den gesamten Werkzeug-Lebenszyklus hinweg. Weitere Informationen sowie das Video zur Kampagne finden sich unter: www.meusburger.com/konstruktion
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.