Hochleistungs-Flachführung von Meusburger: Maximale Tragfähigkeit bei minimalem Einbauraum

Meusburger stellt eine innovative Neuentwicklung vor: die Hochleistungs-Flachführung E 1080. Dieses neue Führungselement wurde speziell für Spritzgießwerkzeuge mit begrenztem Einbauraum und höchsten Anforderungen an Präzision und Verschleißfestigkeit konzipiert. Die E 1080 ergänzt das bewährte und breite Sortiment an Flachführungen von Meusburger, die als ideale Grundlage für präzise und langlebige Spritzgießwerkzeuge dienen.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Effizienz und Qualität – Made in Austria

Die Wahl der richtigen Werkzeugführung ist entscheidend für die Qualität und Lebensdauer von Spritzgießwerkzeugen. Langlebigkeit, Präzision und eine hohe Tragfähigkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Meusburger setzt bei einem Großteil der Führungselemente auf Eigenfertigung am Hauptstandort Wolfurt, von der Werkstoffauswahl bis zum fertigen Produkt. Dieser Ansatz ermöglicht eine lückenlose Qualitätskontrolle mittels hochpräziser Messmaschinen und garantiert die beste Qualität. Dank bestens vernetzter Logistikpartner und einer schnellen Kommissionierung sichert Meusburger für alle Einbauteile kürzeste Lieferzeiten. Qualität zahlt sich langfristig aus, da die richtige Führung Wartungsaufwände reduziert und Stillstandzeiten minimiert, was die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus des Werkzeugs maßgeblich verbessert.

E 1080: Kompromisslose Präzision im kompakten Design

Die neue Hochleistungs-Flachführung E 1080 ist Meusburgers Antwort auf die Herausforderung, hohe Belastungen bei gleichzeitig stark begrenztem Einbauraum aufnehmen zu müssen. Die Führung überzeugt durch ihre maximale Tragfähigkeit bei minimalem Einbauraum.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Maximale Kompaktheit: Dank des idealen Breiten-Tiefen-Verhältnisses benötigt die E 1080 deutlich weniger Platz. Die vertikale Verschraubung eliminiert störende Schraubenbohrungen, wodurch wertvoller Raum für Kavitäten oder Kühlbohrungen gewonnen wird.
  • Kompromisslose Präzision: Die form- und kraftschlüssige Keileinspannung gewährleistet eine spielfreie und präzise Positionierung, selbst bei geringen Fertigungsungenauigkeiten.
  • Extreme Langlebigkeit: Der durchdachte Einlaufbereich mit großer Kontaktfläche garantiert eine optimale Verteilung der Flächenpressung. Große Einlaufradien und ein zusätzliches I-Träger-Profil ermöglichen höchste Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst bei Werkzeugtemperaturen von bis zu 300 °C.
  • Vielseitige Anwendung: In Kombination mit den speziell ausgelegten Gleitplatten E 1083 ist die Hochleistungs-Flachführung E 1080 ideal für den Einsatz in 3-Platten-Werkzeugen.

Mit der Einführung der Hochleistungs-Flachführung E 1080 bietet Meusburger seinen Kunden eine innovative Lösung, die eine kompaktere Werkzeugkonstruktion bei maximaler Effizienz und Prozesssicherheit ermöglicht. Mehr erfahren: www.meusburger.com/flachfuehrung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.