Auswerferlösungen – große Auswahl, schnelle Konfiguration und hohe Verfügbarkeit

Meusburger unterstützt seine Kunden mit einem strukturierten Auswerfersortiment, hoher Verfügbarkeit und digitaler Unterstützung entlang des Beschaffungs- und Konstruktionsprozesses. Kürzeste Lieferzeiten und Standardkomponenten ab Lager erhöhen die Versorgungssicherheit und minimieren Stillstandszeiten. Standardisierte Produkte sichern dabei eine konstant hohe Qualität sowie Zeit- und Kostenvorteile. Ergänzend erleichtert der Konfigurator die schnelle Auswahl und individuelle Anpassung der Auswerfer inklusive CAD-Daten, Preis- und Lieferinformationen.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Auswerfer zählen zu den am stärksten beanspruchten Komponenten im Spritzgieß- und Druckgießwerkzeug. Ihre Ausführung beeinflusst maßgeblich die Prozessstabilität, Standzeit und Bauteilqualität. Mit einem umfassenden Sortiment an Auswerferstiften, Auswerferhülsen, Flachauswerfern und Kernstiften bietet Meusburger für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Dank der konsequenten Lagerhaltung aller Standardkomponenten profitieren Kunden von einer hohen Versorgungssicherheit, kürzesten Lieferzeiten und einer schnellen Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Das reduziert Stillstandszeiten und sorgt für reibungslose Abläufe im Betrieb. Gleichzeitig erleichtert das standardisierte und übersichtlich strukturierte Sortiment die Konstruktion, Beschaffung und Fertigung von Werkzeugen. Geprüfte Lieferanten und verlässliche Qualitätsprozesse gewährleisten dabei eine konstant hohe Produktqualität.

Schnell und mühelos zum passenden Auswerfer

Mit dem Auswerfer-Konfigurator ermöglicht Meusburger die schnelle Auswahl von Normauswerfern und die individuelle Anpassung einbaufertig abgelängter Auswerfer mit einer Längentoleranz von 0/+0,02 mm. Preis, Lieferzeit und CAD-Daten stehen unmittelbar nach der Konfiguration zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich Sonderanfertigungen direkt im System individuell konfigurieren. Dabei erkennt der Konfigurator Standardartikel automatisch und prüft zusätzlich, ob diese als Basis für abgelängte Abmessungen verwendet werden können. Konstrukteure und Werkzeugbauer profitieren dadurch von einem reduzierten Beschaffungsaufwand sowie einer schnelleren Integration in bestehende Konstruktionen.

Bewährte Lösungen aus dem Sortiment

Für unterschiedliche Anforderungen im Werkzeugbau bietet Meusburger zahlreiche Auswerferlösungen, die Prozesssicherheit, Standzeit und Bauteilqualität gezielt verbessern:

  • DLC-beschichtete Auswerfer: Die verschleißarme DLC-Beschichtung reduziert Reibung und minimiert den Verschleiß. Das erhöht die Standzeit, verbessert die Prozesssicherheit und schützt empfindliche Bauteiloberflächen – besonders bei hohen Anforderungen an Verschleißfestigkeit und Oberflächenqualität sowie in Reinraumanwendungen.
  • Verdrehgesicherte Auswerfer und Kernstifte: Die integrierte Verdrehsicherung gewährleistet eine dauerhaft präzise Positionierung im Werkzeug. Das reduziert Gratbildung, sorgt für reproduzierbare Bauteilqualität und vereinfacht gleichzeitig Konstruktion und Fertigung.
  • Auswerferstifte zur Entlüftung: Die Ausführungen stehen in einer großen Auswahl an Durchmessern und Längen sowie mit DLC-Beschichtung zur Verfügung und ermöglichen eine schnelle, gezielte Entlüftung der Kavität direkt über den Auswerferstift. Dank der Entlüftungsflächen über nahezu die gesamte Schaftlänge lassen sich die Stifte individuell ablängen und eignen sich dadurch besonders für die Nachrüstung bestehender Werkzeuge.
  • Flachauswerfer: Das Sortiment umfasst zahlreiche Breiten, Stärken und Längen sowie spezielle Blattüberlängen für besonders große Ausstoßhübe. Verfügbar sind Ausführungen mit 2 oder 4 Eckenradien; zusätzlich stehen alle Abmessungen auch in DLC-beschichteter Ausführung zur Verfügung.

Eine Übersicht über das komplette Sortiment findet sich unter www.meusburger.com/auswerfer
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.