Werkzeugüberwachung mit abgestimmter Sensorik

Intelligente Spritzgießwerkzeuge benötigen eine zuverlässige Sensorik, um Prozesse sicher zu überwachen und Produktionsabläufe effizient zu gestalten. Meusburger bietet dafür ein umfassendes Sortiment an Elektrokomponenten für den Formenbau. Das Angebot reicht von Näherungs- und Endschaltern über Magnetfeld- und Temperatursensoren bis hin zu Werkzeuginnendrucksensoren. Ergänzende Kabelsysteme, Steckverbinder und Logikverteiler ermöglichen eine aufeinander abgestimmte Integration der Komponenten.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Große Auswahl, schnell verfügbar

Sensoren, Kabel, Steckverbinder und Logikverteiler sind bei Meusburger für verschiedenste Temperaturbereiche in großer Auswahl ab Lager verfügbar. Das sorgt für maximale Planungssicherheit, unterstützt die schnelle Umsetzung von Neuprojekten und reduziert Stillstandzeiten bei Ersatzteilbedarf. Plug-&-Play-kompatible Systemlösungen minimieren den Verdrahtungsaufwand und verringern das Risiko von Anschlussfehlern. Übersichtliche Anschlussmöglichkeiten vereinfachen zudem die Auslegung, Inbetriebnahme und Wartung von Werkzeugen. Damit lässt sich die Sensorik effizient in bestehende und neue Werkzeugkonzepte integrieren.

Sensorik für Endlagen und Positionen

Endschalter und induktive Sensoren ermöglichen die zuverlässige Überwachung beweglicher Werkzeugkomponenten. Mechanische Endschalter werden durch direkten Kontakt betätigt, während induktive Sensoren metallische Bauteile berührungslos erfassen. Dadurch arbeiten sie verschleißfrei und unterstützen eine sichere Positionsabfrage. Fehlpositionen lassen sich frühzeitig erkennen und der automatisierte Werkzeugbetrieb lässt sich zuverlässig überwachen.

Temperatur präzise überwachen

Eine konstante Werkzeugtemperatur ist wesentlich für stabile Prozesse und eine gleichbleibende Bauteilqualität. Die Temperatursensoren von Meusburger arbeiten nach dem Thermoelement-Prinzip und entsprechen der Genauigkeitsklasse 1. Sie liefern auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässige Messwerte und ermöglichen eine präzise Temperaturüberwachung. Je nach Ausführung sind die Sensoren temperaturbeständig bis 400 °C. Die dadurch ermöglichte kontrollierte Werkzeugtemperierung trägt zu gleichmäßigen Prozessen und einer konstant hohen Bauteilqualität bei.

Werkzeuginnendruck als wichtiger Prozessparameter

Auch der Werkzeuginnendruck liefert relevante Informationen für die Prozessüberwachung im Spritzguss. Drucksensoren ermöglichen es, Druckverläufe zu erfassen und damit die Prozessstabilität sowie die Qualität der gefertigten Teile zu überwachen. Meusburger bietet Ausführungen für die direkte und indirekte Messung sowie passende Anschlusstechnik. CAD-Daten inklusive Einbauräumen stehen für die Konstruktion digital zur Verfügung.

Abgestimmte Anschlusstechnik

Verschiedene Varianten von Logikverteilern bündeln Signale, erleichtern die Maschinenanbindung, reduzieren den Installationsaufwand und gewährleisten eine sichere Signalübertragung. So entsteht eine durchgängig abgestimmte Lösung – von der Sensorik im Werkzeug bis zur Anbindung an die Spritzgießmaschine.

Mit seinem auf den Formenbau ausgerichteten Sortiment unterstützt Meusburger die zuverlässige Überwachung von Position, Temperatur und Werkzeuginnendruck. Weitere Informationen zum Sortiment sind im Meusburger Portal unter www.meusburger.com/werkzeugueberwachung verfügbar.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.