Präzision in reinster Form – Komplettlösungen für den Reinraum

In Reinraumanwendungen sind höchste Anforderungen an Sauberkeit, Prozesssicherheit und Produktqualität zu erfüllen. Dafür sind aufeinander abgestimmte Komponenten entscheidend. Mit einem umfassenden Sortiment an Platten, Einbauteilen und Heißkanalkomponenten bietet Meusburger ein Komplettpaket für den Reinraum aus einer Hand und unterstützt Anwender bei der Umsetzung sauberer, stabiler und effizienter Fertigungsprozesse.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Weniger Schnittstellen, höhere Prozesssicherheit

Für den wirtschaftlichen Betrieb von Reinraumanwendungen ist das Zusammenspiel aller eingesetzten Komponenten entscheidend. Durch die Kombination von Platten, Einbauteilen und Heißkanalkomponenten aus einem abgestimmten Sortiment reduziert sich der Koordinationsaufwand entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig profitieren Anwender von klar definierten Schnittstellen und einer durchgängigen Qualitätsbasis. Das Komplettpaket von Meusburger ermöglicht eine effiziente Beschaffung und unterstützt eine schnelle Umsetzung von Projekten.

Verschleißarme Einbauteile für saubere Prozesse

Ein wesentlicher Faktor im Reinraum ist die Vermeidung von Partikelabrieb. Das Sortiment von Meusburger umfasst daher verschiedene Einbauteile, die speziell auf die Anforderungen sauberer Produktionsumgebungen ausgelegt sind. DLC-beschichtete Komponenten reduzieren aufgrund ihres geringen Reibungskoeffizienten den Verschleiß und damit die Partikelbildung. Ergänzend stehen Einbauteile aus rostfreiem Stahl zur Verfügung, die durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit überzeugen. Edelstahl- und leckagearme Temperierelemente minimieren zudem das Risiko von Leckagen und unterstützen einen zuverlässigen und sauberen Betrieb.

Korrosionsbeständige Werkstoffe als stabile Grundlage

Die Wahl des richtigen Werkstoffs spielt im Reinraum eine zentrale Rolle. Korrosionsbeständige Materialien tragen dazu bei, die Oberflächenqualität langfristig zu erhalten und Prozessstabilität sicherzustellen. Meusburger bietet verschiedene Platten und Stäbe aus korrosionsbeständigen Werkzeugstählen direkt ab Lager an. Die Werkstoffe 1.2083 (ESU/H), 1.2085 und 1.2316 zeichnen sich durch ihren hohen Chromgehalt und die daraus resultierende Korrosionsbeständigkeit aus. Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Härte, Zerspanbarkeit und Oberflächenqualität zur Verfügung, wodurch sich die Werkstoffe für verschiedene Anforderungen im Reinraum eignen.

Präzise Heißkanalkomponenten für anspruchsvolle Anwendungen

Auch die Anspritztechnik hat entscheidenden Einfluss auf die Prozesssicherheit im Reinraum. Die Nadelverschlusssysteme von Meusburger ermöglichen ein präzises Öffnen und Schließen der Anspritzpunkte und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Qualitätsanforderungen. Durch den definierten Anschnitt lassen sich hochwertige Kunststoffteile reproduzierbar fertigen. Gleichzeitig unterstützen die Systeme hohe Kavitätenzahlen und kurze Spritzzyklen. Pneumatisch oder servoelektrisch betätigte Nadelverschlusssysteme ermöglichen zudem einen ölfreien Betrieb und reduzieren dadurch das Risiko von Verunreinigungen – eine wichtige Voraussetzung für kontrollierte und stabile Reinraumprozesse.

Mit dem abgestimmten Zusammenspiel von Einbauteilen, Platten und Heißkanalkomponenten bietet Meusburger eine verlässliche Grundlage für Reinraumanwendungen. Mehr Informationen zum Komplettpaket für den Reinraum finden Sie unter www.meusburger.com/reinraum.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.