Querkräfte als Herausforderung im Werkzeugbau
Bei herkömmlichen Schieberlösungen werden die eingeleiteten Kräfte häufig direkt über das Führungssystem übertragen. Die daraus resultierenden Querkräfte belasten die Führungselemente zusätzlich und können zu erhöhtem Verschleiß sowie zu Einbußen bei der Bewegungsgenauigkeit führen. Um diese Belastungen auszugleichen, sind oftmals aufwendige Führungskonzepte und zusätzliche Einbauraumreserven erforderlich. Insbesondere bei kompakten Werkzeugkonstruktionen oder komplexen Einbausituationen erschwert dies die Konstruktion.
Intelligente Kraftübertragung für kompakte Konstruktionen
Der Kompaktschieber 1:1 E 6100 von Meusburger wurde speziell für den Einsatz im Stanzbereich entwickelt. Sein Konstruktionsprinzip basiert auf einer V-förmigen Krafteinleitung, die Querkräfte im Führungssystem deutlich reduziert. Dadurch erfolgt die Kraftübertragung gezielt und zuverlässig, während die Führungselemente entlastet werden. Ein wesentliches Merkmal ist die direkte 1:1-Wegumlenkung. Dabei entspricht 1 mm vertikaler Bewegung exakt 1 mm horizontaler Bewegung. Diese präzise Bewegungsübertragung ermöglicht eine exakte Umsetzung der Werkzeugfunktion. Darüber hinaus erfolgt die Krafteinleitung ausschließlich in das Unterteil des Schiebers. Dadurch werden Belastungen auf das Werkzeug reduziert und die Betriebssicherheit erhöht. Die mechanische Rückstellung wird zusätzlich durch eine integrierte Feder unterstützt und gewährleistet einen zuverlässigen Rücklauf des Systems.
Reduzierter Verschleiß und längere Standzeiten
Die Kombination aus intelligenter Kraftübertragung, reduzierten Querkräften und einer robusten DLC-Beschichtung trägt dazu bei, den Verschleiß im laufenden Betrieb zu minimieren. Anwender profitieren dadurch von einer höheren Prozesssicherheit sowie einem geringeren Wartungsaufwand. Die konstruktiven Eigenschaften unterstützen längere Werkzeugstandzeiten und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus des Werkzeugs.
Flexible Integration in bestehende Werkzeugkonzepte
Neben seiner kompakten Bauweise bietet der Kompaktschieber 1:1 E 6100 verschiedene Einbaumöglichkeiten. Dadurch lässt sich das System flexibel in bestehende Werkzeugkonzepte integrieren und auch bei begrenzten Platzverhältnissen effizient einsetzen. Konstrukteure erhalten eine Lösung, die sowohl den verfügbaren Einbauraum optimal nutzt als auch eine zuverlässige und präzise Bewegungsübertragung sicherstellt.
Weitere Informationen zum Kompaktschieber sind im Meusburger Portal zu finden: www.meusburger.com/kompaktschieber