Hydraulikkomponenten für effiziente Prozesse im Formenbau

Mit seinem abgestimmten Hydrauliksortiment bietet Meusburger eine durchgängige Lösung aus Hydraulikzylindern, Sensorik und Leitungstechnik. Anwender profitieren von sofort verfügbaren Komponenten mit transparenten Preisen und direkter Bestellmöglichkeit ohne Angebotsanfrage. Serienmäßige FKM-Dichtungen ermöglichen den zuverlässigen Einsatz bei Temperaturen bis 180 °C, während verfügbare CAD-Daten inklusive Einbauraum eine schnelle und fehlerfreie Konstruktion unterstützen. Das aufeinander abgestimmte Sortiment sorgt für hohe Prozesssicherheit und reduziert den Aufwand entlang des gesamten Entwicklungs- und Beschaffungsprozesses.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Hydraulikzylinder für anspruchsvolle Anwendungen

Das Sortiment von Meusburger umfasst Hydraulikzylinder, die speziell auf die Anforderungen im Formenbau abgestimmt sind. Die Komponenten eignen sich für unterschiedliche Einbausituationen und Anwendungen. Serienmäßig eingesetzte FKM-Dichtungen ermöglichen den zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von bis zu 180 °C. Eine gehärtete Kolbenstange in Kombination mit einer doppelten Abdichtung sorgt für einen langlebigen, sauberen und zuverlässigen Betrieb. Das Sortiment beinhaltet Blockzylinder für den Anbau sowie kompakte, exklusive Einbauzylinder für die Integration in die Werkzeugplatte. Ergänzt wird das Angebot durch Verriegelungszylinder, die für Anwendungen mit hohen Spritzkräften ausgelegt sind. Für die Konstruktion stehen CAD-Daten inklusive Einbauraum sofort zur Verfügung. Dadurch lassen sich Komponenten direkt in die Konstruktion integrieren und Konstruktionsfehler frühzeitig vermeiden.

Zubehör und Sensorik aus einer Hand

Neben den Hydraulikzylindern bietet Meusburger ein umfangreiches Sortiment an Zubehör- und Wartungskomponenten. Dazu zählen Kupplungen für die mechanische Anbindung, Dichtsätze sowie Montagewerkzeuge für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Anwender erhalten damit alle relevanten Komponenten aus einer Hand und profitieren von einer zuverlässigen Funktion der Zylinder. Für die elektrische Positionsabfrage stehen ausgewählte Blockzylinder mit Magnetfeldsensoren zur Verfügung. Die Sensoren lassen sich einfach in der vorgesehenen Nut positionieren und einstellen. Passende Kabel, Stecker und Logikverteiler ermöglichen eine unkomplizierte Signalübertragung. Durch die Bündelung mehrerer Signale über Logikverteiler kann der Verdrahtungsaufwand reduziert und gleichzeitig das Risiko von Spannungsabfällen minimiert werden.

Abgestimmte Leitungstechnik

Für den hydraulischen Anschluss der Zylinder bietet Meusburger passende Verschraubungen, Verschlussschrauben sowie flachdichtende Hydraulikkupplungen an. Die leckagearmen Ausführungen unterstützen einen sicheren Betrieb und gewährleisten eine zuverlässige Verbindung innerhalb des Hydrauliksystems.

Effiziente Konstruktion durch standardisierte Komponenten

Ein wesentlicher Vorteil des Hydrauliksortiments liegt in der Unterstützung effizienter Entwicklungs- und Konstruktionsprozesse. Sofort verfügbare CAD-Daten und bereits berücksichtigte Einbauräume ermöglichen eine schnelle Integration in die Konstruktion. Die standardisierten Lösungen von Meusburger reduzieren den Konstruktionsaufwand, minimieren potenzielle Fehlerquellen und beschleunigen den Weg von der Planung bis zur Umsetzung. Darüber hinaus profitieren Anwender von transparenten Preisen, hoher Verfügbarkeit und einer direkten Bestellmöglichkeit ohne vorherige Angebotsanfrage. Dies verkürzt Beschaffungsprozesse und schafft zusätzliche Planungssicherheit für Werkzeugbau und Produktion.

Weitere Informationen zum Hydrauliksortiment finden Interessierte im Meusburger Portal: www.meusburger.com/hydraulik
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.