Ultraschallsysteme

Ultraschallsysteme sind die Lösung für komplizierte Formkonturen und Biegeeinsätze. Neben Ultraschalleinheiten mit hoher Leistung für den perfekten Abtrag bieten wir auch eine preisgünstige Alternative für das Arbeiten mit Keramikfaserfeilen.

4 Produkt(e) gefunden
4 Produkt(e) gefunden
GESU 1100 Ultraschalleinheit 36 W Produkt Einzelbild
GESU 1100
Ultraschalleinheit 36 W
1 Artikel
GESU 1300 Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
GESU 1300
Ultraschallsystem 100 W
1 Artikel
GESU 2200 Ultraschallhandstück 45 W Produkt Einzelbild
GESU 2200
Ultraschallhandstück 45 W
1 Artikel
GESU 3245 Werkzeughalter Ultraschall 36 W Produkt Einzelbild
GESU 3245
Werkzeughalter Ultraschall 36 W
2 Artikel
4 von 4 werden angezeigt.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.