Schleifstifte

Unser Sortiment umfasst viele verschiedene Arten von Schleifstiften in jeglichen Formen, von Diamant- über Korund- bis hin zu gummierten Schleifstiften.

1 Produkt(e) gefunden
1 Produkt(e) gefunden
V 72442 Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6 Produkt Einzelbild
V 72442
Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6
19 Artikel
1 von 1 werden angezeigt.

Polierstifte mit Gummibindung

Polierstifte mit Gummibindung eignen sich ideal zum Polieren und Feinschleifen von Stahl, Rost, säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen sowie Nichteisenmetallen.

Dank der speziellen Beschaffenheit dieser Polierstifte können sie auch in Verbindung mit schmierenden Werkstoffen eingesetzt werden. Bei anderen Polierstiften würden sich bei solchen Werkstoffen die Poren verschließen, sodass die Stifte unbrauchbar werden.

Diese Polierstifte können sowohl zum Mattpolieren als auch zur Anbringung optischer Effekte eingesetzt werden. Durch die elastische Einbindung des Korns kann eine sehr feine Politur erzielt werden.

Einsatzgebiet: Nuten, Bohrungen, konkave und konvexe Flächen

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.