Hydrauliske forbindelser

De rette elementer til tilslutning af dine hydraulikcylindre sikrer pålidelige og effektive forbindelser i hele systemet. Forskruninger, gevindpropper samt fladtætnende, drypfrie hydraulikkoblinger sikrer en pålidelig drift og minimerer risikoen for driftsstop.

10 Produkt(er) fundet
10 Produkt(er) fundet
E 7100 Lige indskruning
Udvidelse Lige indskruning
8 Vare
E 7103 Hydraulisk adapter, med tætningsring på begge sider
Hydraulisk adapter, med tætningsring på begge sider
5 Vare
E 7110 Indstillelig 90 ° vinkel fittings incl. tætnings konus
Indstillelig 90 ° vinkel fittings incl. tætnings konus
2 Vare
E 7112 Justerbar T-stykke med tætnings konus
Justerbar T-stykke med tætnings konus
2 Vare
E 7120 90 ° drejeled med konisk tætning
90 ° drejeled med konisk tætning
7 Vare
E 71009 Lige indskruning, Rustfri
Udvidelse Lige indskruning, Rustfri
8 Vare
E 71109 Justerbar 90 ° vinkel fittings i rustfrit stål
Justerbar 90 ° vinkel fittings i rustfrit stål
4 Vare
E 7140 Gevindprop, med krave og tætningsring, af stål
Gevindprop, med krave og tætningsring, af stål
11 Vare
E 72020 Hydraulisk stiknippel, ISO 16028
Hydraulisk stiknippel, ISO 16028
4 Vare
E 72030 Hydraulisk kobling, ISO 16028
Hydraulisk kobling, ISO 16028
4 Vare
10 af 10 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.